REDline Power Boxes

La gamme des produits REDline Power Boxes de Würth Elektronik ICS offre de solutions système pour la distribution de puissance, la transmission de signaux et la commande de fonctions dans les véhicules industriels.

Les REDline Power Boxes se caractérisent par une rentabilité élevée qui repose sur la standardisation du boîtier tout en présentant une configuration sur mesure du circuit imprimé et donc des fonctionnalités.

Conçus comme des plateformes, les REDline Power Boxes sont adaptés aux applications les plus variées et répondent à de nombreuses exigences. Aucun outil n'est nécessaire pour monter ou démonter le couvercle du boîtier. Des classes de protection IP élevées assurent un maximum de sécurité. Les REDline Power Boxes permettent aux clients de réaliser leurs projets spécifiques rapidement et facilement, depuis le schéma jusqu'au produit fini.

Würth Elektronik ICS propose les REDline Power Boxes en six versions spécifiques aux applications. Cliquez ici pour un aperçu.

REDline Power Boxes from Würth Elektronik ICS

Avantages de nos REDline Power Boxes

  • Possibilité de décentraliser les systèmes électriques
  • Les boîtiers peuvent être installés en différents endroits du véhicule
  • Faciles à installer et à remplacer
  • Classes de protection IP élevées
  • Solutions rentables pour des systèmes de câblage décentralisés
  • Parfaits pour créer des fonctionnalités optionnelles dans les véhicules
  • Réalisation rapide et facile - depuis le schéma jusqu'au produit

Vous trouverez plus de détails dans notre brochure REDline Power Boxes

Nos REDline Power Boxes en un coup d'œil

REDline Power Box Twin

Le distributeur principal idéal pour l'alimentation électrique des véhicules.

REDline Power Box Hybrid

Le Fusible et boîtier de relais à courant élevé intègre la technologie des circuits imprimés et des barres de cuivre dans un boîtier standard.

REDline Power Box M Plus

La solution idéale quand la distribution de la puissance doit être positionnée entre le compartiment du moteur et celui du conducteur.

REDline Power Box Medium

Une solution compacte pour l'alimentation, la protection et le contrôle des fonctions optionnelles dans les véhicules.

REDline Power Box Mini

La solution flexible pour les systèmes modulaires ou comme extension de la distribution d'énergie principale.

REDline Power Box 6F

Boîte à fusibles avec 6 fusibles MIDI dans un boîtier standard.