REDline Power Box Mini

Format compact, classe de protection élevée : la REDline Power Box Mini complète parfaitement les systèmes de distribution électrique dans les véhicules - et peut être installée presque partout.

Elle est équipée comme suit:

  • Circuit imprimé de 68 x 90 mm
  • Un connecteur LeavySeal à 21 broches (disponible en quatre codages)

Elle permet d'intégrer facilement les fonctions optionnelles dans le véhicule et de structurer de répartir l’énergie de manière modulaire.

Würth Elektronik ICS Tech Talk - REDline Power Box Mini

Caractéristiques

  • Dimensions compactes: 136 x 90 x 98 mm
  • Plage de température: -40 °C à +110 °C
  • Jusqu'à deux connexions d'alimentation:
    • Fileté : M5, M6 ou M8
    • Radlok : 3.6, 5.7 ou 8
    • SurLok : 3.6, 5.7 ou 8
    • Indicateur LED
    • Entrée fermée
  • Indice de protection IP66 / IP69K (étanche à la poussière / protégé contre les jets d'eau puissants sous pression)
  • Montage mural traversant
  • Possibilité d'extension en attachant plusieurs modules les uns aux autres