REDline Power Box Medium
La REDline Power Box Medium est une solution compacte pour l'alimentation, la protection et le contrôle des fonctions optionnelles dans les véhicules.
Elle permet de:
- Réduire la taille de l'unité électrique centrale
- Réduire la complexité du faisceau de câblage
- Gagner de laplace dans le véhicule grâce au positionnement décentralisé
Caractéristiques
- Dimensions compactes: 167 x 142 x 74 mm
- Plage de température: -40 °C à +85 °C
- Jusqu'à deux connexions d'alimentation:
- Eléments de puissance M5, M6 et M8
- Radlok 3.6, 5.7 et 8
- Vous avez également la possibilité de ne mettre aucun élément
- Un connecteur LeavySeal 31 broches ou 39 broches
- Indice de protection IP64 (étanche à la poussière / protégé contre les projections d'eau)
Fiche technique
- REDline Power Box Medium
(PDF, 804KB)