REDline Power Box M Plus

La REDline Power Box M Plus est la solution idéale quand la distribution de la puissance doit être positionnée entre le compartiment du moteur et celui du conducteur. L'intégration d'un fusible MEGA à l'extérieur du boîtier permet la protection des composants et crée une ligne électrique sécurisée.

Elle est composée de:

  • Un circuit imprimé de 174 x 100 mm
  • Jusqu'à quatre éléments de puissance
  • Un connecteur LeavySeal 31 broches, 39 broches ou 62 broches

Caractéristiques

  • Dimensions compactes: 193 x 148.8 x 97.3 mm
  • Plage de température: -40 °C à +85 °C
  • Jusqu'à quatre connexions d'alimentation:
    • Fileté : M5, M6 ou M8
    • Radlok : 3.6, 5.7 ou 8
    • SurLok : 3.6, 5.7 ou 8
    • Indicateur LED
    • Entrée fermée
  • Indice de protection IP66 / IP69K (étanche à la poussière / protégé contre les jets d'eau puissants sous pression)

Fiche technique