REDline Power Box Hybrid
La REDline Power Box Hybrid intègre la technologie des circuits imprimés et des busbar pour les courants élevés.
Cela présente de nombreux avantages, dont les suivants :
- Les lignes électriques principales du véhicule peuvent être connectées et protégées par des fusibles.
- Les charges proches de la batterie peuvent être directement commutées et protégées par fusible.
- Des variantes personnalisées avec différents busbar et des circuits imprimés configurables spécifiques au client peuvent être réalisées.
Caractéristiques
- Fusible et boîtier de relais à courant élevé
- Dimensions compactes: 245 x 204 x 60 mm
- Plage de température: -40 °C à +85 °C
- Sorties multiples pour différents types de connexions
- 3 orientations possibles du busbar
- Un connecteur AMP Timer à 42 broches
- Indice de protection IP (reduce space):
- Zone du circuit imprimé: IP54
- Zone des fusibles MEGA / MIDI: IP20
- Peut être installé au-dessus de la batterie du véhicule
Fiche technique
- REDline Power Box Hybrid
(PDF, 1 135KB)