REDline Power Box 6F

La REDline Power Box 6F est une boite à fusibles primaire conçue pour distribuer le courant dans les véhicules. Elle peut être placée en première ligne après la batterie mais également dans un endroit plus éloigné dans le véhicule.

Ce produit présente les avantages suivants :

  • Fournit une protection étanche jusqu’à 6 fusibles de type MIDI (32V et 70V)
  • Peut être placé dans un environnement difficile (par exemple : près du moteur ou de la batterie, au niveau du châssis du véhicule)

Caractéristiques:

  • Dimensions compactes: 170 x 112 x 48 mm
  • Plage de température: -40 °C à +85 °C
  • Indice de protection IP66 (étanche à la poussière / protection contre les forts jets d’eau)
  • Capacité de courant jusqu’à 300A
  • Matière : PBT GF20 (UL94-V0)
  • Câble d’alimentation à la sortie: 6 cosses de câble M5 (jusqu’à 25 mm²)
  • Cache étanche disponible
  • Câble d’alimentation à l’entrée : 1 cosse de câble M8 (jusqu’à 70 mm²)