Nouveaux concepts pour les systèmes électriques dans les véhicules
L’importance des systèmes électriques dans les véhicules a énormément augmenté ces dernières années. Les causes sont notamment l’accroissement du nombre de composants électroniques, de nouvelles fonctions ou les nouvelles réglementations en matière de sécurité. Des législations et des exigences clients variées propres aux différents pays exigent en outre un haut niveau de flexibilité et une ouverture à la modification.
De même, le fait que le public demande des solutions respectueuses de l’environnement et durables a une grande influence sur les systèmes électriques des véhicules. La robustesse, la haute densité d’équipement, le poids, l’utilisation optimale du lieu d’installation, la capacité de charge admissible élevée, les conditions environnementales, la variété des versions et les coûts de développement ne sont que quelques-uns des critères à prendre en compte lors du développement des systèmes électriques pour les véhicules.
En tant que spécialiste dans la conception et la fabrication de solutions basées sur des circuits imprimés pour les systèmes électriques, Würth Elektronik ICS a développées et réalisé de nouveaux concepts de systèmes électriques répondant aux exigences des clients, de la législation et de l'environnement.
Les différents concepts peuvent être mis en œuvre aussi bien seuls que combinés les uns avec les autres. L’équipement double face des composants et leur agencement en trois dimensions permettent une exécution compacte des systèmes et une utilisation optimale de l’espace d’installation. Un haut niveau de modularité permet de réaliser une variété d'options, de versions et de modifications à moindre coût.
Et ce n’est pas tout. Dans le sillage de l’évolution, Würth Elektronik ICS a atteint un nouveau niveau de développement des systèmes électriques et a associé puissance et logique. Grâce à l’intégration des modules de commande et CAN électroniques sur le circuit imprimé, une distribution du courant intelligente et efficace dans les véhicules ainsi que le raccordement des systèmes électriques avec les réseaux de communication sont possibles. Würth Elektronik s’est engagé particulièrement pour ce développement.
Plus d'informations: Nouveaux concepts pour les systèmes électriques dans les véhicules