Distributeur de puissance sur mesure

La distribution de puissance est le cœur de tout système électrique. Elle doit être fiable, efficace et flexible. Les solutions traditionnelles de distribution de puissance dans les véhicules utilisent souvent des faisceaux de câbles, source de coûts élevés et de confusion lors du montage et de la maintenance.

Les distributeurs de puissance basés sur des circuits imprimés de Würth Elektronik ICS séduisent par l’étendue de leurs possibilités et leurs avantages techniques et économiques:

Avantages économiques

  • Réduction moyenne des faisceaux de câble de 25 % environ,
  • Réduction des coûts de maintenance grâce une excellente fiabilité,
  • Temps de montage très réduit,
  • Suppression des accessoires de montage coûteux (cadres…).

Avantages de l’installation

  • Montage simple et rapide (peu de manipulations, aucune connaissance spécifique nécessaire),
  • Économies de poids et d’espace en réduisant les faisceaux de câbles,
  • Faisceau de câbles plus petit, plus léger et donc plus facile à manipuler,
  • Réduction des interfaces,
  • Raccordement simple des unités modulaires telles que les convertisseurs de tension, les modules IGBT, les commandes électroniques,
  • Possibilité de livraison de groupes de composants entièrement assemblés sur demande.

Fiabilité et flexibilité

  • Importante résistance aux vibrations,
  • Importante fiabilité mécanique,
  • Réduction des pertes par échauffement grâce à la faible résistance de connexion,
  • Modularité importante facilitant les évolutions éventuelles (intégration de circuits de courant supplémentaires, de relais de rechange et de socles de fusibles…).