Original Powerelements

Avec plus de 2 000 Powerelements, nous proposons le plus grand portefeuille de Powerelements sur le marché. Nos plots de puissance se prêtent à une utilisation flexible, par ex. pour l’alimentation en courant ou la connexion électrique et mécanique, et ils disposent d’excellentes propriétés électriques et mécaniques.

Ils sont disponibles pour les procédés de fabrication suivants:

Choisissez le Powerelement approprié parmi 9 différentes catégorie de produits :

PowerOne

Powerelements d’une seule pièce, en forme de goupille, de douille ou d’élément coudé, configurables de manière flexible

Plus...

PowerOne SMD

Powerelements d’une seule pièce pour assemblage TMS, en forme de douille ou de goupille, configurables de manière flexible

Plus...

PowerTwo

Powerelements en deux parties, composés d’un élément de base et d’une goupille ou douille, configurables de manière flexible

Plus...

PowerRadSok

Plots de puissance enfichables avec le système éprouvé RadSok, en forme de goupille ou de douille

Plus...

PowerLamella

Powerelements enfichables avec un contact à lamelles en forme de douille, compatibles avec les goupilles PowerRadSok

Plus...

PowerBasket

Powerelements à technologie de pressage et pour assemblage TMS en forme de goupille ou de douille, compatibles avec les goupilles PowerRadSok

Plus...

PowerPlus

Plots de puissance composés d’un corps de base en laiton et d’un élément à vis en acier, couple de rotation maximal

Plus...

PowerFlex

Éléments de serrage et connecteurs plats, en option avec des contacts Faston, dans une technologie de pressage flexible

Plus...

PowerCover

Solutions pour une protection fiable contre la torsion et les contacts des plots de puissance

Plus...