6 Way Symbol Cluster

L’indicateur à symboles DEL ou 6 Way Symbol Cluster est un module d'affichage avec une esthétique de façade configurable individuellement. Il existe en deux versions :

  • Version de base : avec simples indicateurs DEL
  • Version à filtre : conforme avec les protocoles de contrôle de lampes standards

Caractéristiques

  • Faible consommation de courant
  • Jusqu’à 6 symboles-couleurs différents
  • Les DEL peuvent fonctionner individuellement (interruption par signal positif ou masse)
  • Compatibilité de contrôle de défaut grâce au filtre intégré
  • Colmatage possible entre l’indicateur à symboles et le panneau d’instruments

Avantages

  • Design compact
  • Montage aisé
  • Durée de vie de produit prolongée grâce à la technologie DEL
  • Durée et coûts de développement réduits
  • Symboles personnalisés

Données techniques

  • Plage de tension: 12V ou 24V
  • Egalement disponible sans système de filtrage et chargement
  • Taille du symbole: 8 x 8 mm
  • 1 connecteur
  • 2 boulons pour l’installation
Affectation des broche
Symbol Positive Ground
Pos 1 10 6
Pos 2 11 5
Pos 3 12 4
Pos 4 1 9
Pos 5 2 8
Pos 6 3 7

Dimensions

Dimensions hors tout

Accessoires
Mating connector Part numberWE eiSos
Housing: 3.00 mm Female Dual Row Plug WR-MPC3 662 012 113 322
Crimp contact: WR-MCP3: AWG 20-24 662 001 137 22 DEC