Oscillateur à Très Haute Fréquence

IQD lance la nouvelle gamme d’oscillateur IQXO-597

La nouvelle gamme d’oscillateur IQXO-597 lancé par IQD offre un éventail de très hautes fréquences allant de 1GHz à 2,2 GHz. Encapsulé dans un boîtier 14.0 x 9.0 x 3.3mm à six tampons, il est doté d’un socle FR4 et d’un couvercle métallique non-hermétique. 3 options de sortie sont disponibles: Sinusoïdal, sinusoïdale différentiel et LVPECL.

L’IQXO-597 offre une stabilité de fréquence de ±20ppm sous une plage de température fonctionnelle comprise entre -40 et 85 degrés C avec une déviation maximum de seulement ±70ppm (y compris la tolérance @ 25°C, la plage de température opérationnelle, la variation de l’alimentation et de la charge ainsi que le vieillissement sur 10 ans @25°C). Ce nouveau composant est idéal pour des applications telles que la communication 100G/400G, les ADC grande vitesse, le DAC & SerDes ainsi que les modules d’optique cohérente.

Il fonctionne sous une tension de 3,3V avec une consommation maximale de 70mA (Sine) ou bien 120mA (LVPECL) et une gigue de phase RMS ultra-basse de 15fs entre 12kHz et 20MHz (Sine @2.1930GHz) ou bien 46fs entre 10kHz et 20MHz (LVPECL @ 1.0960GHz).

Ce composant est disponible en vrac ou bien en bobines et la fiche technique est disponible sur notre site: http://www.iqdfrequencyproducts.fr

Télécharger le communiqué de presse et les images sous www.htcm.de/kk/wuerth