Connecteurs LAN fins pour les applications industrielles de 10 gigabits

Würth Elektronik présente ses nouveaux transformateurs RJ45-10G-LAN

Une liberté de conception nettement accrue : Würth Elektronik a élargi son groupe de produits WE-RJ45-10G avec quatre nouveaux modèles. Trois modèles tab-down rejoignent les connecteurs Ethernet existants avec transformateur intégré en modèle tab-up. Ces modèles possèdent l’évidement pour l’onglet du connecteur sur la face inférieure. Les quatre nouveaux transformateurs se caractérisent par un boîtier extrêmement discret. L’un des modèles est particulièrement adapté aux assemblages particulièrement plats et est inséré dans un évidement de la carte. La star parmi les nouveaux arrivants est un transformateur qui exploite de manière optimale les possibilités de Power-over-Ethernet : La ligne de données (4PPoE) peut envoyer jusqu’à 100 W de puissance.

La liberté supplémentaire en matière de conception électronique est associée à la haute qualité de fabrication des connecteurs Ethernet de Würth Elektronik. À titre d’exemple : Contrairement aux connecteurs RJ45 standard avec transformateur intégré et self en mode commun, les WE-RJ45 10G de Würth Elektronik sont spécifiés pour la plage de température industrielle allant de -40 à +85 °C. Ils sont particulièrement adaptés aux applications Ethernet 10G Base-T avec une longueur de câble allant jusqu’à 100 mètres, tels que les points d’accès aux bureaux et aux usines, les passerelles, les serveurs, les routeurs et les commutateurs à haut débit, ainsi que le HDBaseT. Les nouveaux venus comprennent également un transformateur avec un cinquième canal à utiliser avec les puces PHY correspondantes.

Tous modèles de la série WE-RJ45-10G sont maintenant disponibles en stock sans quantité minimum de commande. Un kit de conception est disponible ainsi que la possibilité de commander des échantillons gratuits.