Perles de ferrite Würth Elektronik WE-MPSA

Ferrites CMS certifiées AEC-Q200 avec des tenues en courant de crête spécifiées

Avec sa perle de suppression de puissance multicouche WE-MPSA EMI, Würth Elektronik a maintenant lancé une famille entière de ferrites pour la suppression des interferences pulsées dans les applications automobiles. La capacité de tenue des courants crête des perles de ferrite est exactement spécifiée. Elles se caractérisent par un courant nominal élevé allant jusqu'à 10 A et des résistances extrêmement faibles. Les perles de ferrite WE-MPSA sont disponibles dans les tailles de boitiers 0805, 1206, 1612, 1812, 2220 et 3312 et peuvent également, dans certains cas, être fournies avec des spécifications différentes.

Les composants WE-MPSA sont parfaitement adaptés aux filtres présentant des pics de courant d'appel élevés. Certifiés pour des températures de fonctionnement allant de -55 à +125 °C (AEC-Q200), les ferrites sont conçues pour être utilisées, par exemple, dans des applications de réduction du bruit dans les groupes motopropulseurs, les systèmes de contrôle dans l’habitacle et d'info-divertissement, la suppression des interférences des moteurs, les systèmes de gestion des batteries, les convertisseurs DC/DC, les systèmes audio, la suppression large bande, et dans bien d'autres domaines encore. Les 16 versions de WE-MPSA sont disponibles en stock. Bien que les composants soient généralement fournis en bandes, un nombre limité de produits peut également être commandé pour la construction de prototypes.