Mise à la terre du blindage de câbles à faible résistance

Würth Elektronik propose des attache-câbles de mise à la terre WE-EEL

Sous le nom de produit WE-EEL, Würth Elektronik propose désormais des attache-câbles en tôle d’aluminium permettant la fixation avec mise à la terre des câbles de différentes dimensions. Les câbles avec des diamètres allant de 2,5 à 20,5 mm peuvent maintenant être simplement fixés aux cartes en utilisant des attaches de 12 tailles différentes et une vis M4. La résistance de contact est inférieure à 0,01 Ω. Les attaches WE-EEL peuvent être utilisées pour la connexion à faible résistance du blindage de câble avec le point de mise à la terre (carte de circuit imprimé, plan métallique, boîtier), améliorant ainsi les propriétés CEM du câble. Les attaches sont disponibles en stock en nombre illimité d’articles dès maintenant.

Télécharger le communiqué de presse et les images sous www.htcm.de/kk/wuerth