Génération précise de courant constant avec convertisseurs DC/DC

Reference design avec le module d'alimentation MagI³C désormais disponible

Les modules d'alimentation MagI³C de Würth Elektronik sont des convertisseurs DC/DC avec contrôleur IC, inductance et condensateurs intégrés. En utilisant le « reference design d’alimentation MagI³C », le fabricant démontre maintenant la facilité avec laquelle une source de courant ou de tension réglable peut être construite avec un module d'alimentation MagI³C. La carte est basée sur le MagI³C VDRM (module de régulateur Buck variable) auquel deux boucles de contrôle supplémentaires ont été ajoutées.

Le modèle s’adresse à diverses applications nécessitant une source d'alimentation réglable : Le modèle de référence génère une tension constante avec un courant maximal réglable d'une part et un courant constant avec une tension maximale réglable de l'autre. Dans les deux modes de fonctionnement, la tension de sortie peut être réglée entre 0 et 15 V et le courant entre 0 et 2,5 A. La plage de tension d'entrée est comprise entre 7 et 36 V. Les LED sur la carte indiquent le mode de régulation de la tension, le mode de régulation du courant et une tension de sortie manquante. La tension et le courant de sortie sont réglés de manière pratique sur deux potentiomètres.

Le reference design peut être utilisé en tant que pilote pour les LED de puissance blanches, infrarouges et ultraviolettes ou en tant que chargeur de batterie pour les batteries au plomb, NiCd, NiMH ou ion lithium. Il peut être utilisé en tant que chargeur à super condensateur et mini alimentation de laboratoire.

La carte peut être commandée immédiatement sous la référence 178002. La documentation DNS002 pour le modèle de référence et les données de CAO sont disponibles en ligne dans le catalogue de produits (Modèles de référence).

Télécharger le communiqué de presse et les images sous www.htcm.de/kk/wuerth