Weitere AEC-Q200-qualifizierte Bauelemente
Würth Elektronik veröffentlicht Ergänzung zum Automotive-Katalog
Automobilelektronik unterliegt besonderen Anforderungen. Daraus sind branchentypische Normen wie die AEC-Q200-Qualifizierung oder die IATF-16949-zertifizierte Produktion hervorgegangen. In diesem Zusammenhang hat Würth Elektronik seinen umfangreichen Katalog für Automotive-Bauelemente ergänzt. Die Erweiterung kann hier heruntergeladen werden.
Zu den Highlights unter den Neuzugängen gehören WE-CAR-TEC und WE-CNSA. Bei der WE-CAR-TEC-Serie handelt es sich um einen Klappferrit mit einem Kernmaterial aus NiZn. WE-CAR-TEC erlaubt die Unterdrückung elektromagnetischer Interferenzen im Frequenzbereich von 1 MHz bis 1 GHz. Dank patentiertem Schließmechanismus ist der Ferrit wiederverwendbar und daher auch ideal für Test- und Messzwecke in EMV-Laboren.
WE-CNSA ist ein stromkompensierter Datenleitungsfilter. Er bietet eine hohe Gleichtaktrauschunterdrückung bei hohen Frequenzen und ein niedriges RDC-Design. Damit eignet sich der Filter für Anwendungen in den Bereichen Fahrzeug-Infotainment, FlexRay- und Hochgeschwindigkeitsdatenleitungen.
Download
- Pressemeldung als Microsoft® Word Dokument (deutsch)
(DOCX, 77KB)
- Press release as Microsoft® Word Document (english)
(DOCX, 75KB)
- Press release as Microsoft® Word Document (français)
(DOCX, 75KB)
- Press release as Microsoft® Word Document (italiano)
(DOCX, 75KB)
- Press release as Microsoft® Word Document (español)
(DOCX, 75KB)
- Image
(JPG, 4.409KB)