Performance verbessert und Platz gewonnen
Würth Elektronik stellt Filterdesign für Single-Pair-Ethernet-Schnittstelle vor
Würth Elektronik fördert als Mitglied der Initiative SPE Industrial Partner Network die Nutzung von Single Pair Ethernet in industriellen Anwendungen. Zur sicheren Anwendung in Industrieapplikationen hat Würth Elektronik jetzt ein Schaltungslayout mit Übertragern als galvanische Trennung veröffentlicht. Die Lösung hat eine Isolation von 1,5 kV/60 s und ist damit im Gegensatz zu bisherigen Schaltungen, die zwei 50 V Kondensatoren als galvanische Trennung verwenden, voll industrietauglich.
Würth Elektronik hat die erste industrietaugliche SPE-Schaltung veröffentlicht, die vollständig kompatibel mit den IEEE-802.3-Signalanforderungen und der Anforderung einer 1,5 kV Sicherheitsisolation nach IEC 62368-1 ist. Die Filterlösung ist extrem kompakt und gewährleistet eine Signalstabilität von bis zu 40 m Kabellänge bei 100BASE-T1 bzw. bis zu 1 000 m bei 10BASE-T1. Der innovative Ansatz von Würth Elektronik: Statt mit Kondensatoren erfolgt die galvanische Trennung über einen Signalübertrager. Die Übertragerserie WE STST ist optimiert für die Signalbandbreite von Single Pair Ethernet und nimmt mit nur 4,5 x 3,2 mm sehr wenig Platz auf der Leiterplatte ein. Zusätzlich zum Übertrager WE-STST verbessert ein Common Mode Choke, der stromkompensierte Datenleitungsfilter WE-CNSW, das EMV-Verhalten bereits bei Frequenzen ab 1 MHz, ohne das Nutzsignal negativ zu beeinflussen. Eine TVS-Diode (WE-TVS) bietet einen ESD-Schutz nach IEC 61000-4-2 bis 8 kV.
Nähere Informationen zum industriellen Einsatz von Singe Pair Ethernet auf der Homepage von Würth Elektronik sowie in dieser Webinar-Aufzeichnung zum Thema „ Single Pair Ethernet - Filter-Design“. Alle in dem von Würth Elektronik entwickelten Layout verwendeten passiven Bauelemente sind ab Lager verfügbar. Kostenlose Muster können angefragt werden.
Download
- Pressemeldung als Microsoft® Word Dokument (deutsch)
(DOC, 146KB)
- Press release as Microsoft® Word Document (english)
(DOC, 147KB)
- Press release as Microsoft® Word Document (français)
(DOC, 148KB)
- Press release as Microsoft® Word Document (italiano)
(DOC, 150KB)
- Press release as Microsoft® Word Document (español)
(DOC, 150KB)
- Image
(JPG, 1.149KB)
- Image 2
(JPG, 589KB)