ICCS SDK Plus

Für die Programmierung von ICCS CAN Modulen haben wir das ICCS SDK Plus entwickelt. Mit diesem Tool können Sie Funktionen ähnlich einfach programmieren, wie Sie Schaltpläne erstellen. Da die CAN Module über eine Speicherkapazität verfügen, können sie mehrere Male umprogrammiert werden.

ICCS SDK Plus besteht aus einer grafischen Entwicklungsoberfläche und einem USB-to-CAN Adapter von Peak, mit dem Sie eine programmierte Funktion auf das CAN Modul überspielen können. Mit der grafischen Entwicklungsoberfläche können Sie Ihr eigenes Programm ganz ohne C Code entwickeln.

Sie reduzieren Ihre Entwicklungs- und Einführungszeit erheblich, ohne dabei auf etwas zu verzichten. Das visuelle Programmierungsmodul basiert auf der “Eagle” Software von Autodesk.

Wichtiger Hinweis!

Für die grafische Programmierung benötigen Sie die Programmieroberfläche Eagle. Sie können die neue Version Eagle 9 ganz nach Ihren Bedürfnissen und Anforderungen eigenständig unter: http://www.autodesk.com/products/eagle/overview downloaden. Zur Auswahl steht Ihnen eine Free Version, die Sie für Testzwecke nutzen können, oder eine Eagle Standard oder Premium Version im Abonnement.

Die Erstellung der Programme in der Programmiersprache C ist weiterhin ohne Einschränkungen möglich.