Nano ICCS
Klein, leistungsstark, Nano ICCS: Die Steuerungen in Form eines Relais mit 5 bzw. 6 Kontakten können über einen Standard-Relaissockel an die Leiterplatte angeschlossen werden.
Dank MSP430 16 Bit Mikroprozessor mit Flash Technologie steuern sie Funktionen, die mit einem digitalen Eingang und einem gesteuerten Wechselschalter realisiert werden können, darunter:
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C |
Betriebsspannung | 12 V oder 24 V Version |
Gernzdauerstrom | 20/30 A (NC/NO) |
Max. Schaltstrom | 60 A |
Ruhestrom | <1 mA |
Schutzgrad |
IP 53 IP 65 mit IP Sockel |
e1 Zulassungs-Nr. | 03 5688 |
Schaltbilder-Konzept | |||
---|---|---|---|
S1 | S2 | S3 | |
Versorgung der Elektronik | gekoppelt | eigenständig | gekoppelt |
Hauptstrom | gekoppelt | eigenständig | eigenständig |
Aktivator | eigenständig | eigenständig | gekoppelt |
- Varianten S1, S2 und S3: Eingangslogik plusschaltend (high-aktiv)
- Varianten S1 NEG und S2 NEG: Eingangslogik masseschaltend (low-aktiv)
- Varianten S2 und S3: Relaiskontakt potentialfrei, Batteriespannung oder Masse schaltbar
- S2-Variante: Relaiskontakte und Stromversorgung von der Ansteuerung getrennt
Programmierung
In der Entwicklungsphase unterstützen wir Sie gerne bei der Erstellung von Programmen. Kontaktieren Sie uns. In der Serienphase liefern wir Nano ICCS bereits programmiert mit der gewünschten Funktion.
Zubehör
IP65 Sockel: Art. Nr. ICS-102300
- Speziell für die Nano- und Micro-Serie entwickelter Relais-Sockel
- Effiziente Montagelösung für raue Umgebungen bis zur Schutzklasse IP 65
Gegenstecker
- Schaltbilder S1 und S3: Relaissockel mit 5 x 6,3 mm Faston nach ISO/SAE
- Schaltbild S2: Relaissockel mit 5 x 6,3 mm und 1 x 2,8 mm Faston nach ISO/ SAE
Bezeichnung | VCC | SDK Nummer | Bestellnummer WE ICS |
---|---|---|---|
Nano ICCS 12 V S1 | VCC pin 30 | X08053 | ICS-94659 |
Nano ICCS 12 V S1 NEG | VCC pin 30 | X08305 | ICS-100642 |
Nano ICCS 12 V S2 | VCC pin 30 | X08054 | ICS-94660 |
Nano ICCS 12 V S2 NEG | VCC pin 30 | X08306 | ICS-100643 |
Nano ICCS 12 V S3 | VCC pin 15 | X08055 | ICS-94661 |
Nano ICCS 24 V S1 | VCC pin 30 | X08056 | ICS-94662 |
Nano ICCS 24 V S1 NEG | VCC pin 30 | X08307 | ICS-100644 |
Nano ICCS 24 V S2 | VCC pin 30 | X08057 | ICS-94663 |
Nano ICCS 24 V S2 NEG | VCC pin 30 | X08308 | ICS-100645 |
Nano ICCS 24 V S3 | VCC pin 15 | X08058 | ICS-94664 |
Datenblatt
- Nano ICCS
(PDF, 488KB)