Spannungsüberwachung
Sicher ist sicher: Unter- oder überschreiten Verbraucher einen definierte Schwellenspannung, schaltet der Micro ICCS Spannungswächter diese an Klemme 15 ab. Standardwerte für 12 V Anwendungen sind 11,5 V / 12,5 V und für 24 V Anwendungen 23,5V / 24,5V. Die Zeitverzögerung ist ebenfalls möglich.
Die Bereichsüberwachung (Fensterkomparator) schaltet Verbraucher ein oder aus, wenn sich die Spannung in einem bestimmten Bereich befindet.