ICCS PropCAN

ICCS PropCAN sind grafisch frei programmierbare SPS zur Ansteuerung von Proportionalmagneten. Über einen pulsweitenmodulierten Ausgang (PWM) des PropCAN erfolgt die Ansteuerung eines Proportionalventils. Der Ventilstrom wird durch eine integrierte Strommessung erfasst und kann entsprechend geregelt werden. Zusätzlich zur Ventilregelung können Sie:

  • die Steuerungslogik durch die grafische Programmierung integrieren
  • weitere Steuerungen einsparen.
  • ein extern zugängliches Potentiometer zur Vorgabe von Einstellwerten nutzen
  • PWM-Parameter und ein Dither-Signal individuell per Software parametrieren.

Anwendungsbeispiele

  • Steuerung für mobile Arbeitshydraulik
  • Autarke Kleinsteuerung für Proportionalventile
  • Ansteuerung Proportionalventile
  • PWM-Stell- und Regelungsfunktionen
Technische Daten
Allgemeine Informationen
Bauform Kfz-Stecksockel, 9-polig
Gehäuseabmessungen 30 x 30 x 40 mm
Gewicht ~ 70 g
Betriebstemperaturabgleich -40 °C bis 85 °C
Lagertemperaturabgleich -40 °C bis 85 °C
Schutzart IP 53
Prüfungen (Auszug) E1
Betriebsspannung Vsupply 9 bis 30 V DC
Vorsicherung 5 A
Stromaufnahme 30 mA
Prozessor Freescale HCS08
Taktfrequenz 40 MHz
Flash 60 kB
RAM 4 kB
EEPROM 1 kB verfügbar für das Anwenderprogramm
CAN-Bus
CAN-Bus Schnittstellen
Nach ISO 11898-2 Highspeed
Nach CAN 2.0 B 29 Bits extended address identifier
Nach CAN 2.0 A 11 Bits address identifier
Baudrate 20 kBit/s bis 1000 kBit/s
(125 kBits/s default value)
Eingänge/ Ausgänge
Verfügbare Ein-/ Ausgänge
2 Analogeingänge 1 x 0-11,4 V DC, 12 Bit
1 PWM-Ausgang max. 2,5 A / max. 5 kHz
1 Open Collector Ausgang oder Analogeingang Max. 2 W Belastung, 0-11,4 V DC, 12 Bit Auflösung
Technische Daten Ein- / Ausgänge
Analogeingänge
Eingangsspannung max. Vsupply
Messbereich 0-11,4 V DC
Auflösung 12 Bit
Eingangswiderstand 22,6 kΩ
Digitalausgang
Last 2 W
PWM-Ausgang
PWM-Frequenz 100 Hz bis 5 kHz
Tastgrad 0...100 %
Auflösung 0,1 %
Laststrom 2,5 A (Dauerstrom)
5 A (kurzzeitig)

Anschlussbelegung
Pin Pin Beschreibung Funktionsbeschreibung
1 X Analogeingang 0-10 V
2 30 VCC Versorgungsspannung 9-30 V DC
3 C Analogeingang 0-10 V
4 15 Analogeingang 0-10 V
5 B Ventilanschluss Pin B
6 31 Masse
7 H CAN-Bus-High
8 A Ventilanschluss Pin A
9 L CAN-Bus-Low

Programmierung

ICCS PropCAN kann mit der Software ICCS SDK Plus individuell nach Ihren Bedürfnissen programmiert werden.

In der Entwicklungsphase unterstützen wir Sie gerne bei der Erstellung von Programmen.

Möchten Sie Ihre Parameter lieber selbst festlegen oder eigenständig programmieren, dann probieren Sie unser Software-Entwicklungskit ICCS SDK Plus als Try&Buy Kit für 3 Monate kostenfrei aus.

Datenblatt