ICCS CAN Steuerungen
ICCS CAN Steuerungen sind intelligente Steuerungen die als eigenständige Lösung oder als Erweiterung zum bestehenden CAN-Netzwerk eingesetzt werden können. Sie eignen sich für den Einsatz in mobilen Maschinen mit den Bordnetzen von 9-30 V. Im Paket mit der Zentralelektrik oder dem Powerboard von Würth Elektronik ICS bilden sie ein komplettes intelligentes System zur Steuerung und Überwachung der elektrischen Ströme im Fahrzeug.
Wählen Sie das für Sie individuell passende Modul – je nach:
- Komplexität der Steuerungsaufgaben
- Anzahl der benötigten Eingänge
- Anzahl der benötigten Ausgänge
Gerne beraten unsere Experten Sie zur idealen Produktauswahl.

ICCS CAN I/O
Ob montiert auf der Leiterplatte oder als Standalone-Anschluss: Dank unterschiedlicher Bauformen nutzen Sie ICCS CAN I/O flexibel nach Ihren Bedürfnissen.