ICCS 64P V2 CAN Controller

Der ICCS 64P V2 Controller kann als eigenständiges Modul oder als Teil des CAN-Netzwerks eingesetzt werden. Dabei kann er logische Funktionen ausführen oder nur als I/O-Gerät verwendet werden. Das Modul kann die Lasten bis zu 2 Ampere pro Ausgang antreiben und verfügt über mehr als 30 Eingänge unterschiedlicher Art.

Der Controller ist die perfekte Ergänzung für Zentralelektriken und Powerboards von Würth Elektronik ICS. Er kann sehr einfach mit der Leiterplatte verbunden werden und ermöglicht damit die Steuerung des Gesamtsystems, z. B. Relaisschaltung und Überwachung des Status der Sicherungen über CAN Bus.

Der 16-Bit-Prozessor (Freescale / NXP HCS12XEQ) mit integriertem Co-Prozessor verfügt über genügend Rechenleistung, um komplexe Aufgaben zu bewältigen. Die beiden CAN- und eine optionale LIN-Master-Schnittstelle erlauben den Datenaustausch zwischen unabhängigen Bussystemen. Außerdem ermöglicht der Controller Gateway-/Filterfunktionen sowie die Umwandlung von Daten aus den LIN-Batteriemanagementsystemen oder LIN-Regen-/Lichtsensoren auf den CAN-Bus.

Anwendungsbeispiele

  • Überwachung der Sicherungen und Relaisansteuerung
  • Übertragung von Sensorwerten auf den CAN Bus
  • CAN zu CAN Gatewayfunktionen
  • LIN zu CAN Gatewayfunktionen
  • Stromversorfung von Geräten mit niedrigem Verbrauch
  • Schnittstelle zwischen Schaltern und CAN Bus
Technische Daten
Allgemeine Informationen
Bauform Transparentes Gehäuse mit schwarzem Verguss
Steckverbinder 4 x Molex Mini Fit 16-fach
Gehäuseabmessungen 76 x 116 x 15 mm
Gewicht ~ 150 g
Betriebstemperaturabgleich -40 °C bis 85 °C (keine Volllast bei 85 °C)
Lagertemperaturabgleich -40°C bis 85°C
Schutzart IP54
Betriebsspannung 9 bis 30 V DC
Vorsicherung 10 A / Highside-Treiber
Stromaufnahme Max. 50 mA
Prozessor Freescale / NXP HCS12XEQ
Taktfrequenz 100 MHz
Flash 348 kB
RAM 24 kB
EEPROM 1 kB verfügbar für das Anwenderprogramm
E1 Zertifizierung ECE10 Rev.05: 058257
CAN-Bus
CAN-Bus Schnittstellen
Nach ISO 11898-2 Highspeed
Nach ISO 11898-3 Lowspeed (optional)
Nach CAN 2.0 A & B 11 und 29 Bits extended address identifier
Baudrate 20 kBit/s bis 1000 kBit/s
(125 kBits/s default value)
LIN-Bus
LIN-Bus
LIN 2.1 Master Pull-up zur Spannungsversorgung, 1 kΩ & Diode
Baudrate 4800 bis 115200 bps
Spannungsversorgung Empfohlen max. 12 V (1 kΩ-12 V LIN)
Eingänge / Ausgänge
Verfügbare Ein- und Ausgänge
4 Analogeingänge 0 - 10 V DC / 0-20 mA
3 Analogeingänge 0 - 10 V DC
3 Analogeingänge 0 - 30 V DC
4 Analogeingänge 0 - 5 V DC
18 Digitaleingänge Ein-/Ausschaltpegel: siehe Tabelle "Technische Daten Ein- / Ausgänge"
4 Digital- / Frequenzeingänge Ein-/Ausschaltpegel: siehe Tabelle "Technische Daten Ein- / Ausgänge"
8 Digital- oder PWM Ausgänge Highside-Ausgänge Max. 2 A
PWM-Ausgänge Max. 1 A
8 Digitalausgänge Highside-Ausgänge Max. 2 A
Technische Daten Ein- / Ausgänge
Analogeingänge 3 x 0 - 10 V DC und 4 x 0 - 10 V DC /
0 - 20 mA
Spannung / Strom 0-11,4 V DC / 0-23 mA
Auflösung 12 bits
Eingangswiderstand 22,6 kΩ
Pulldown Widerstand zuschaltbar 0,5 kΩ in 0-20 mA Modus (4x)
Analogeingänge 4 x 0-5 V DC
Eingangsspannung 0-5 V DC
Auflösung 12 bits
Eingangswiderstand Hochimpedanz durch Operationsverstärker
Analogeingänge 3 x 0-30 V DC
Eingangsspannung 0-33,6 V DC
Auflösung 12 bits
Eingangswiderstand 66,6 kΩ
Digitaleingänge 18
Eingangsspannung 0 V DC bis Vsupply
Einschaltpegel 7 V DC
Ausschaltpegel 4 V DC
Eingangswiderstand 22,6 kΩ
Frequenzeingänge 4
Eingangswiderstand 100 kΩ
Eingangsfrequenz 5 KHz
Digitalausgänge 16 x Highside
Laststrom Max. 2 A
Ausgangsstrom rücklesbar, Freilaufdiode
PWM-Ausgänge Max. 8 der Digitalausgänge
PWM-Frequenz Max. 1 kHz
Tastgrad 0 bis 100 %
Auflösung 0,10 %
Laststrom Max. 1 A
5 V Versorgung Zuschaltbar über SW
Max. Strom 400 mA

Hardwareübersicht / Anschlussbelegung

Abmessungen

Zubehör
Gegenstecker Kabelbaum Bestellnummer WE eiSos
Buchsengehäuse zweireihig für weibliche Kontakte
WR-MPC4, 16 Pins, Rastermaß 4,2 mm
649 016 113 322
Crimpkontakt WR-MCP4: AWG 16 649 005 137 22
Crimpkontakt WR-MCP4: AWG 24-18 649 006 137 22
Crimpkontakt WR-MCP4: AWG 28-22 649 007 137 22
Für Verpackungseinheit von 100 Stück bitte "DEC" der Bestellnummer anfügen

Programmierung

ICCS 64P V2 CAN Controller kann mit der Software ICCS SDK Plus individuell nach Ihren Bedürfnissen programmiert werden.

In der Entwicklungsphase unterstützen wir Sie gerne bei der Erstellung von Programmen. Möchten Sie Ihre Parameter lieber selbst festlegen oder eigenständig programmieren, dann probieren Sie unser Software-Entwicklungskit ICCS SDK Plus als Try&Buy Kit für 3 Monate kostenfrei aus.

Datenblatt