ICCS 64P CAN Controller

Der 16 Bit Mikroprozessor (HCS12XEQ) des ICCS 64P CAN Controllers mit integriertem Co-Prozessor liefert ausreichend Rechenleistung zur Verarbeitung komplexer Aufgaben. So können Sie binäre Schaltinformationen, analoge Spannungen, Ströme und Signalfrequenzen erfassen und verarbeiten. Zwei integrierte Highspeed CAN-Bus Schnittstellen ermöglichen den Datenaustausch zwischen zwei Bussystemen sowie von Gateway- und Filterfunktionen. Natürlich ist auch bei diesem Modell die Steuerung bei mobilen Anwendungen grafisch programmierbar und es eignet sich als Erweiterung, selbständiges Modul oder zur Montage auf Zentralelektriken.

Anwendungsbeispiele

  • Steuereinheit für Zentralelektriken
  • Sicherungsüberwachung und Relaisansteuerung
  • Ein- und Ausgangserweiterung
  • Übertragung der Sensorwerte auf CAN-Bus
  • CAN Gateway Funktionen
Technische Daten
Allgemeine Informationen
Bauform Transparentes Vergussgehäuse
Steckverbindung 4 x Molex Mini Fit 16-fach
Gehäuseabmessungen 76 x 116 x 15 mm
Gewicht ~ 155 g
Betriebstemperaturabgleich -40 °C bis 85 °C (keine Volllast bei 85 °C)
Lagertemperaturabgleich -40°C bis 85°C
Schutzart IP 54
Betriebsspannung 9 bis 30 V DC Vsupply
Vorsicherung 10 A pro Highside-Treiber
Stromaufnahme 70 mA
Prozessor Freescale HCS12 XEQ
Taktfrequenz 100 MHz
Flash 348 kB
RAM 24 kB
EEPROM 1 kB verfügbar für das Anwenderprogramm
CAN-Bus
CAN-Bus Schnittstellen
Nach ISO 11898-2 Highspeed wake on CAN
Nach CAN 2.0 B 29 Bits extended address identifier
Nach CAN 2.0 A 11 Bits address identifier
Baudrate 20 kBit/s bis 1 MBit/s
(125 kBits/s default value)
Eingänge / Ausgänge
Verfügbare Ein- / Ausgänge
4 Analogeingänge 8 x 0-11,4 V DC/ 0-23 mA
10 Analogeingänge 0-11,4 V DC
18 Digitaleingänge Ein- / Ausschaltpegel: siehe Details
4 Digitaleingänge mit Interrupt Ein- / Ausschaltpegel: 2,9 V / 1,9 V DC
4 Digitaleingang oder Digitalausgang Ein- / Ausschaltpegel: siehe Details
Highside Ausgang max. 2 A
12 Digitalausgang Highside Ausgang max. 2 A
Technische Daten Ein- / Ausgänge
Analogeingänge  
Eingangsspannung max. Vsupply
Messbereich 0-11,4 V DC / 0-23 mA
Auflösung 12 Bit
Eingangswiderstand 22,6 kΩ
Pulldown Widerstand zuschaltbar 0,5/1 kΩ im 0-20 mA Modus
Digitaleingänge
Eingangsspannung 0 V DC bis Vsupply
Einschaltpegel 6 V (12V version) 14 V (24V)
Ausschaltpegel 5 V (12V version) 12 V (24V)
Eingangswiderstand 7,88 kΩ
Digitalausgänge Highside
Laststrom max. 2 A Ausgangsstrom rücklesbar
IRQ Eingänge  
Eingangswiderstand 100 kΩ
Eingangsfrequenz 5 kHz

Hardwareübersicht / Anschlussbelegung

Abmessungen

Zubehör
Gegenstecker Kabelbaum Bestellnummer WE eiSos
Buchsengehäuse zweireihig für weibliche Kontakte
WR-MPC4, 16 Pins, Rastermaß 4,2 mm
649 016 113 322
Crimpkontakt WR-MCP4: AWG 16 649 005 137 22
Crimpkontakt WR-MCP4: AWG 24-18 649 006 137 22
Crimpkontakt WR-MCP4: AWG 28-22 649 007 137 22
Für Verpackungseinheit von 100 Stück bitte "DEC" der Bestellnummer anfügen

Programmierung

ICCS 64P CAN Controller kann mit der Software ICCS SDK Plus individuell nach Ihren Bedürfnissen programmiert werden.

In der Entwicklungsphase unterstützen wir Sie gerne bei der Erstellung von Programmen. Möchten Sie Ihre Parameter lieber selbst festlegen oder eigenständig programmieren, dann probieren Sie unser Software-Entwicklungskit ICCS SDK Plus als Try&Buy Kit für 3 Monate kostenfrei aus.

Datenblatt