SKW-Steckverbinder
Merkmale
- Ströme bis 20 A bei 85 °C
- Steckverbinder mit 2, 3 oder 4 Kammern
- Mehrfach steckbar ohne Werkzeug
- Große Luft- und Kriechstrecke für hohe Spannung
- Konzept mit Haube zum Kontaktschutz und zur sicheren Verriegelung
- Sichere Vorpositionierung durch Führungszapfen am Gehäuse
Elektrische Kennwerte | |
---|---|
Stromtragfähigkeit | 20 A bei 85 °C |
Max. Spannung | 500 V |
Übergangswiderstand | < 0,5 mΩ |
Mechanische Kennwerte | |
---|---|
Steckzyklen | 5 |
Raster | 5,0 mm (versetzt) |
Drahtquerschnitt | 1,0 mm² bis 2,5 mm² |
Steckkräfte | Fs ≤ 80 N (nach dem 1. bis 5. Stecken) |
Abzugskraft | Fa ≥ 30 N (nach dem 1. bis 5. Stecken) |
Ausreiß- oder Ausdrückkräfte der Kontakte | F max. > 120 N |
Verrastung in Leiterplatte | Fs max. ≥ 120 N |