REDline Power Boxes

Mit der Produktfamilie REDline Power Boxes bietet Würth Elektronik ICS Systemlösungen zur Leistungsverteilung, Signalübertragung und Steuerung von Funktionen in mobilen Maschinen und Nutzfahrzeugen.

Die REDline Power Boxes zeichnen sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit aus, welche auf der Standardisierung des Gehäuses, bei gleichzeitiger kundenspezifischer Konfiguration der Leiterplatte und somit der Funktionalitäten beruht.

Mit dem Plattform-Konzept der REDline Power Boxes können verschiedenste Anwendungen umgesetzt und Anforderungen erfüllt werden. Der Zugriff auf wartungsfähige Komponenten erfolgt völlig werkzeuglos, ebenso wie die Deckelmontage. Es besteht zudem die Möglichkeit, ein Etikett in den Deckel zu integrieren. Weiterhin verfügt jede Box über integrierte Kompressionsbegrenzer. Hohe IP-Schutzklassen garantieren ein großes Maß an Sicherheit. Kundenspezifische Projekte lassen sich schnell und unkompliziert realisieren und gewährleisten kurze Markteinführungszeiten - vom Schaltplan bis zum fertigen Produkt.

Die Vorteile unserer REDline Power Boxes

  • Dezentralisierung der elektrischen Systeme möglich
  • Boxen können an verschiedenen Positionen im Fahrzeug angebracht werden
  • Einfach montier- und austauschbar (Schnelle Hauptkabelbaumtrennung)
  • Hohe IP-Schutzklassen
  • Kostengünstige Lösungen für dezentrale Bordnetze realisierbar
  • Optimal geeignet, um optionale Funktionalitäten in Fahrzeugen zu realisieren
  • Schnelle und unkomplizierte Realisierung – vom Schaltplan bis zum Produkt

Würth Elektronik ICS bietet fünf anwendungsspezifische Varianten der REDline Power Boxes an.

REDline Power Box Twin

Der ideale Hauptstromverteiler für die Fahrzeugelektrik.

REDline Power Box Hybrid

Die Hochstrom Sicherungs- und Relais-Box integriert Leiterplattentechnik und Kupferschienen in einem Standard-Gehäuse.

REDline Power Box M Plus

Die optimale Lösung, wenn die Stromverteilung zwischen Motor- und Fahrerraum positioniert werden soll.

REDline Power Box Medium

Die kompakte Lösung zur Stromversorung, Absicherung und Steuerung optionaler Funktionen in Fahrzeugen.

REDline Power Box Mini

Einsetzbar als Erweiterung zur Hauptstromverteilung oder in einem modularen System.

Sehen Sie hier unser neues Produktvideo zu den REDline Power Boxes: In YouTube abspielen!