REDline Power Box Twin

Ihre Größe und Flexibilität machen die REDline Power Box Twin zum idealen Hauptstromverteiler für die Fahrzeugelektrik. Individuelle Anpassungen sind kein Problem.

Profitieren Sie von folgenden Eigenschaften:

  • 160 x 150 mm große Leiterplattenfläche, mit der Möglichkeit zahlreiche Komponenten zu platzieren
  • Flexibles Steckverbinder-System
  • Bis zu vier Strom Ein-/ Ausgänge

Würth Elektronik ICS Tech Talk - REDline Power Box Twin

Merkmale

  • Kompakte Größe: 280 x 192 x 74 mm
  • Temperaturbereich: -40 °C bis +110 °C
  • Bis zu vier Poweranschlüsse:
    • Mit Gewinde: M5, M6 oder M8
    • Radlok 3.6, 5.7 oder 8
    • SurLok: 3.6, 5.7 oder 8
    • Geschlossen
  • Zwei LeavySeal Steckverbinder: 31-, 39- oder 62-polig
  • IP66 / IP69K (Staubdicht / Schutz gegen Hochdruckwasserstrahlen)