REDline Power Box Mini

Kompakte Größe, hohe Schutzklasse: Die REDline Power Box Mini ergänzt Stromverteilungssysteme in Fahrzeugen ideal – und kann nahezu im gesamten Fahrzeugbereich installiert werden.

Ausgestattet ist sie mit:

  • Einer 68 x 90 mm Leiterplatte
  • Einem 21-poligen LeavySeal Steckverbinder (erhältlich in vier Kodierungen)

So integrieren Sie problemlos optionale Funktionen im Fahrzeug und bauen die Stromverteilung modular auf.

Merkmale

  • Kompakte Größe: 136 x 90 x 98 mm
  • Temperaturbereich: -40 °C bis +110 °C
  • Bis zu zwei Poweranschlüsse:
    • Mit Gewinde: M5, M6 oder M8
    • Radlok 3.6, 5.7 oder 8
    • SurLok: 3.6, 5.7 oder 8
    • LED Indikator
    • Geschlossen
  • IP66 / IP69K (Staubdicht / Schutz gegen Hochdruckwasserstrahlen)
  • Möglichkeit zur Wandbefestigung
  • Möglichkeit zur Erweiterung durch Kopplung mehrerer Module aneinander