REDline Power Box Medium

Die REDline Power Box Medium ist die kompakte Lösung zur Stromversorgung, Absicherung und Steuerung optionaler Funktionen in Fahrzeugen.

Wenn Sie diese nutzen, können Sie:

  • Die Größe der Zentralelektrik reduzieren
  • Die Komplexität des Kabelbaums verringern
  • Dank der dezentralen Platzierung Raum im Fahrzeug sparen

Merkmale:

  • Kompakte Größe: 167 x 142 x 74 mm
  • Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C
  • Bis zu zwei Poweranschlüsse:
    • Mit Gewinde: M5, M6 oder M8
    • Radlok 3.6, 5.7 oder 8
    • LED Indikator
    • Geschlossen
  • Ein 31- oder 39-poliger LeavySeal Steckverbinder
  • IP64 (Staubdicht / Schutz gegen allseitiges Spritzwasser)