REDline Power Box M Plus
Die REDline Power Box M Plus ist die ideale Lösung, wenn die Stromverteilung zwischen Motor- und Fahrerraum positioniert werden soll. Die Integration einer MEGA-Sicherung auf der Außenseite des Gehäuses gewährleistet den Schutz der Komponenten und sorgt für eine sichere Stromleitung.
Sie ist ausgestattet mit:
- Einer Leiterplattenfläche von 174 x 100 mm
- Bis zu vier Powerelementen
- Einem 31- oder 39-poligen LeavySeal Steckverbinder