REDline Power Box 6F

Die REDline Power Box 6F ist eine Sicherungsbox, die für die primäre Stromverteilung in Fahrzeugen entwickelt wurde. Sie kann sowohl direkt neben der Batterie, als auch an einer weiter entfernten Position innerhalb des Fahrzeugs platziert werden.

Profitieren Sie von den folgenden Vorteilen:

  • Abgedichtetes Gehäuse für bis zu 6 MIDI-Sicherungen (32 V- und 70 V-Versionen)
  • Geeignet für die Platzierung in rauer Umgebung (z.B. Motor-, Fahrwerk- oder Batteriebereich)

Merkmale:

  • Kompakte Größe: 170 x 112 x 48 mm
  • Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C
  • IP Schutzklasse: IP66 (geschützt gegen Staub und starken Wasserstrahl)
  • Gesamtstrom bis zu 300 A
  • Werkstoff: PBT GF20 (UL94-V0)
  • Größe der Ausgangsleitung: 6 x M5 Kabelschuh (bis zu 25 mm²)
  • Blindversiegelung verfügbar, falls der Ausgang nicht benutzt wird
  • Größe der Eingangsleitung: 1 x M8 Kabelschuh (bis zu 70 mm²)