WEcabin Display i7

Das WEcabin Display i7 ist ein CAN-fähiges 7-Zoll-Display zur Steuerung und Anzeige von Fahrzeug- und Komfortfunktionen in mobilen Maschinen sowie Nutzfahrzeugen. Dank dem robusten, UV-beständigen Gehäuse kann es als Zusatz- oder Hauptdisplay unter rauen Umgebungsbedingungen eingesetzt werden.

Im Inneren übernimmt ein leistungsstarker ARM Cortex A8 Prozessor mit 512 MB RAM und 4 GB Flash die Arbeit. Dieser eignet sich bestens für anspruchsvolle Steuerungsaufgaben. Hohe optische Performance garantiert gute Ablesbarkeit des Displays bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen.

Funktionen

Ob als Haupt- oder Zusatzdisplay, mit dem WEcabin Display i7 können verschiedene praktische Funktionen realisiert werden:

  • Visualisierung, Überwachung und Steuerung sämtlicher Befehle und Zustandsinformationen, die via CAN Bus und Ethernet übermittelt werden, wie z.B. Alarmmeldungen, Diagnosedaten, Uhr, etc.
  • Erweiterte Features wie etwa PDF Reader, Webbrowser oder Benutzerverwaltung
  • Fernzugriff über Smartphones, Tablets oder Desktop PC‘s über eine Netzwerkverbindung
  • Direkter Anschluss von digitalen IP-Kameras

Technische Daten

Ausführungen

Programmierung und Support

Die Programmierung der grafischen Benutzeroberfläche erfolgt mit dem WEcabin Designer. Unsere Spezialisten unterstützen Sie bei Bedarf gerne. Alternativ schulen wir Ihre Mitarbeiter bei uns oder Ihnen vor Ort.

Unser Support bietet Ihnen:

  • Technische Beratung und Unterstützung durch unsere Vertriebsingenieure
  • Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen in enger Zusammenarbeit mit Ihrem Entwicklungsteam
  • Unterstützung bei der Programmierung durch unsere Field Application Engineers
  • Schulungen für ihre Mitarbeiter
  • After Sales Service