HV PDU Lösungen

Unsere HV Power Distribution Units im Spannungsbereich von 60 VDC bis 950 VDC verteilen den Strom zwischen Batterie, Bordladegerät, Wechselrichter und anderen Verbrauchern wie z.B. Heizungen und DC/DC-Wandlern. Dabei sorgen sie für stabile und sichere Verbindungen.

Würth Elektronik ICS Tech Talk - High Voltage PDU

Die kompakten, leiterplattenbasierten Lösungen in abgedichteten Gehäusen ermöglichen die Integration von wichtigen Funktionen. So können folgende Funktionen bzw. Komponenten realisiert werden:

  • Sicherungen und Schutzvorrichtungen
  • Vorladefunktionen
  • Strom- und Spannungsmessung
  • Isolationsüberwachung
  • HVIL und Schirmung

Gute Wärmeableitung und elektrische Leitfähigkeit sorgen für eine hohe Effizienz bei der Leistungsübertragung. Auch dank Überstromschutz und der Diagnosemöglichkeiten über CAN.

Kompakt, platzoptimiert und einfach in der Installation und Wartung - unsere HV PDUs machen Ihnen das Leben leichter.

Beispiel für die Integration in das HV-Bordnetz

Auf einen Blick: Ihre Vorteile mit HV PDUs von Würth Elektronik ICS

  • Hohe Stabilität und Langlebigkeit durch Einpresstechnik
  • Wirtschaftliche Lösung mit deutlich reduzierter Montagezeit durch leiterplattenbasierte Systeme
  • Realisierung von Plug & Play-Lösungen möglich
  • Sichere und zuverlässige Systemintegration – es werden kaum Kabel zum Anschluss von Sicherungen, Relais und Steckern benötigt
  • Optimiertes Thermomanagement
  • Sicherheitsrelevante Mechanismen (z. B. HVIL-Schleife)

Demonstrator HV PDU 600

Unser Demonstrator HV PDU 600 mit typischen Funktionen, Hochspannungskomponenten und Gehäuse zeigt Ihnen die Möglichkeiten auf, die wir in einer kundenspezifischen Lösung realisieren können.

Datenblatt

Lassen Sie sich individuell zu Ihrer optimalen HV PDU-Lösung beraten.

Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.