48 V Lösungen

Würth Elektronik ICS bietet Ihnen verschiedene Produkte, die Ihre Anforderungen für den Einsatz in kleinen vollelektrischen oder Hybridfahrzeugen im Bereich von 48 VDC Spannung erfüllen.

REDline Box Plattform

Auf Basis unserer REDline Power Boxes – welche standardmäßig auf 12 / 24 V Bordnetze ausgelegt sind – können wir Ihnen plattformbasierte Lösungen für die Stromverteilung bis 48 VDC anbieten. Dies erreichen wir durch den Einsatz von Komponenten (Steckverbinder, Sicherungen, Relais etc.), die speziell für die Anwendung in diesem Spannungsbereich ausgelegt sind. Durch ein Portfolio unterschiedlicher Komponenten erhalten Sie dabei eine hohe Modularität.

Kundenspezifische Lösungen

Würth Elektronik ICS kann ebenfalls spezifische Lösungen für Ihre Bedürfnisse im Bereich der 48 V-Architektur entwickeln.

Dafür eignen sich spezifische Zentralelektriken auf Basis der Leiterplattentechnologie oder Hochstromlösungen, die durch ein Gehäuse geschützt werden.