Ein Powerelement, das auf seinen Einsatz wartet – der Hochstromkontakt PowerRadsok

PowerRadsok Powerelemente sind Hochstromkontakte von Würth Elektronik ICS, die in die Leiterplatte eingepresst werden. Alle Powerelemente von Würth Elektronik ICS können im Online-Shop unter www.we-online.de/pe bestellt werden.

Der Einsatz von PowerRadsok Powerelementen verspricht vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Ob als Anschlusselemente für Sicherungen, Schalter, Kabel oder als Befestigungskomponente, die steckbaren Hochstromkontakte von Würth Elektronik reduzieren den Montageaufwand bei der Baugruppenfertigung und ermöglichen, abhängig vom Layout, Ströme bis 400 Ampere.

Die PowerRadsok Hochstromkontakte sind Einpresselemente, welche unterschiedlich angewendet werden können, so zum Beispiel für Board to Board- und Wire to Board-Verbindungen, als Halter oder Befestigung von Komponenten wie Sicherungen oder Batterietrennschalter.

Die Einpresstechnik zeichnet sich im Vergleich zur Löttechnik durch einen sehr geringen Übergangswiderstand von 100-200µOhm aus. Weiterhin wird die Leiterplatte keinem thermischen Stress ausgesetzt. Die Hochstromkontakte haben einen Übergangswiderstand von 0,2 mOhm bei Ø 3,6 mm, 0,095 mOhm bei Ø 6,0 mm, 0,075 mOhm bei Ø 8,0 mm, 0,075 mOhm bei Ø 10,3 mm und 0,028 mOhm bei Ø 14,0 mm.

Alle Powerelemente von Würth Elektronik ICS sind im Original Powerelement Online-Shop unter www.we-online.de/pe erhältlich.

Download