PowerLamella Hochstromkontakte

Die sichere Verbindung auf der Leiterplatte

PowerLamella Powerelemente sind steckbare Hochstromkontakte von Würth Elektronik ICS. Die einfache Handhabung sorgt für viele Vorteile beim Einsatz von PowerLamella. Künftig kann man die Powerelemente im neuen Online-Shop unter www.we-online.de/pe bestellen.

PowerLamella-Stromversorgungselemente reduzieren den Montageaufwand bei der Baugruppenfertigung, weshalb sich die Powerelemente hervorragend als Anschlusselemente für Sicherungen, Schalter und Kabel an die Leiterplatte oder als Befestigungselemente eignen. Die Hochstromelemente sind Board to Board- und Wire to Board-tauglich und zudem kombinier- und austauschbar mit Power-Radsok Hochstromkontakten.

Wie alle Hochstromelemente von Würth Elektronik ICS, werden auch die Power-Lamella Powerelemente direkt in die Leiterplatte eingepresst.

Das Stecken und Einpressen eliminiert den Temperaturstress, den eingelötete Elemente üblicherweise ausgesetzt sind. Ihre funktionale Stärke zeigt sich auch durch ihre einfachen und kostengünstigen Einsatzmöglichkeiten. Außer einer einfachen Kniehebelpresse, sind keine speziellen Vorrichtungen notwendig. Die Einpresszone selbst hat mit 100-200 μOhm einen extrem niedrigen Übergangswiderstand. Die Steckelemente haben einen Übergangswiderstand von 0,2 mOhm bei Ø3,6 mm, von 0,09 mOhm bei Ø 6,0 mm und 0,05 mOhm bei Ø 10,0 mm.

Die PowerLamella Hochstromelemente sind, wie alle Powerelemente von Würth Elektronik ICS, im neueröffneten Original Powerelement Online-Shop unter www.we-online.de/pe erhältlich.

Download