PowerPlus - Das Mehr an Vielseitigkeit und Wirtschaftlichkeit

Das Powerelement von Würth Elektronik ICS hält, was es verspricht: Eine hohe Stromtragfähigkeit, ein hohes Drehmoment sowie flexible Einsatzmöglichkeiten. Ab sofort auch im Original Powerelement Online-Shop unter www.we-online.de/pe erhältlich.

PowerPlus Hochstromelemente von Würth Elektronik ICS eignen sich hervorragend als Anschlusselemente für Komponenten und Kabel an die Leiterplatte oder als Befestigungselemente, insbesondere dann, wenn hohe Drehmomente gefordert sind oder der Einbauraum einen Engpass darstellt.

Die PowerPlus Hochstromelemente bestehen aus einem gestanzten Messing-Grundkörper und einem Schraubenelement aus Edelstahl. Der besondere Aufbau des Grundkörpers der PowerPlus Elemente erlaubt ein beidseitiges Bestücken der Stromversorgungselemente auf derselben Position. Dadurch ist eine kompakte Ausführung des Gesamtsystems möglich.

Die Edelstahlschraube als separate Einheit ermöglicht ein höheres Drehmoment als die monolithischen Hochstromkontakte. Es sind Drehmomente von 1,8 Nm mit dem kleinsten Gewinde M4, bis 42 Nm bei der größten Variante M12 möglich. Abhängig vom Layout können die PowerPlus Hochstromkontakte Ströme von bis zu 400 Ampere tragen.

Die Edelstahlschraube als separate Einheit ermöglicht ein höheres Drehmoment als die monolithischen Hochstromkontakte. Es sind Drehmomente von 1,8 Nm mit dem kleinsten Gewinde M4, bis 42 Nm bei der größten Variante M12 möglich. Abhängig vom Layout können die PowerPlus Hochstromkontakte Ströme von bis zu 400 Ampere tragen.

Als Einpresselemente haben PowerPlus Stromversorgungselemente auch die Vorteile, die die Einpresstechnologie mit sich bringt: Die Leiterplatten sind keinem Temperaturstress ausgesetzt. Der Einpress-Fertigungsprozess fügt sich einfach in die Prozesskette ein und ist äußerst kostengünstig. Die Einpresszone selbst hat mit 100-200 μOhm einen extrem niedrigen Übergangswiderstand, so dass der begrenzende Faktor in der Regel im Layout der Leiterplatte oder der Anbindung externer Zuleitungen zu finden ist.

Im neuen Original Powerelement Online-Shop von Würth Elektronik ICS ( www.we-online.de/pe) können die PowerPlus Hochstromelemente auf eine einfache Weise erworben werden.

Download