Neuigkeiten im Doppelpack

Würth Elektronik ICS eröffnet den Original Powerelement Online-Shop und stellt ein neues Hochstromelement für die SMD Technik vor

Würth Elektronik ICS bringt PowerOne SMD, ein neues Hochstromelement für die Bestückung von Leiterplatten in SMD Technik, auf den Markt. Das neue Powerelement sowie das gesamte Sortiment der Hochstromelemente der Würth Elektronik ICS sind ab sofort auch im neuen Original Powerelement Online-Shop unter www.we-online.de/pe erhältlich.

Die PowerOne SMD-Hochstromelemente sind das Ergebnis der konsequenten Weiterentwicklung der einteiligen Powerelemente der Würth Elektronik ICS. Da die reguläre Einpresstechnik oder Durchsteckmontage (THT) nicht für jeden Bestückungsprozess geeignet ist, bietet Würth Elektronik ICS mit der neuen Ausführung des PowerOne Powerelements eine alternative Lösung. Die vielfältig einsetzbaren SMD Hochstromelemente sind mit den typischen SMT-Linien verarbeitbar und werden im Infrarotofen oder mit dem Dampfphasensystem gelötet.

Je nach Layout sind Ströme bis zu 300 Ampere möglich, weshalb sich diese Powerelemente als Anschlusselemente für Sicherungen und für Kabel an die Leiterplatte oder auch als Befestigungselemente eignen. Die PowerOne SMD-Powerelemente sind in den vier Varianten M4 bis M 8 erhältlich. Sie werden auf die Leiterplatte aufgelötet und fügen sich einfach in die Prozesskette einer SMD-Linie ein. Die maximalen Drehmomente von PowerOne SMD entsprechen den Drehmomenten der klassischen PowerOne Elementen. Ein M8 PowerOne SMD hat beispielsweise ein maximales Drehmoment von 9 Nm.

Die PowerOne SMD Hochstromelemente sowie die gesamte umfangreiche Produktpalette der Würth Elektronik ICS Powerelemente sind ab sofort im unternehmenseigenen Online-Shop unter www.we-online.de/pe erhältlich.

Registrierte Kunden können dort nicht nur Powerelemente direkt erwerben und von den Online-Angeboten profitieren. Sie erhalten im Online-Shop ebenfalls detaillierte technische Informationen zu den Produkten und Technologien und können ihre Powerelemente sogar selbst konfigurieren. Durch die Vollsuchfunktion findet jeder Kunde schnell ein passendes Produkt. Den Käuferwünschen entsprechend können auch kundenspezifische Powerelemente bereits ab einem Stück angefertigt werden. Zusätzlich steht den registrierten Kunden ein kostenloser Musterservice zur Verfügung. Eine schnelle Abwicklung und kurze Lieferzeiten ergänzen die vielen Vorteile des Original Powerelement Online-Shops.

Zur Shoperöffnung gewährt Würth Elektronik ICS 10% Rabatt auf die Erstbestellung.

Download