News

04.08.2022 Intelligente Power- und Steuerungssysteme

Würth Elektronik ICS gründet Tochtergesellschaft in Italien

Würth Elektronik ICS, führender System- und Komponentenanbieter für Lösungen zur Signal- und Stromverteilung, Steuerung, Anzeige und Bedienung von Funktionen in mobilen und Nutzfahrzeugen, erweitert seine Aktivitäten im wichtigen italienischen Markt: Die neue Tochtergesellschaft Würth Elektronik ICS Italia s.r.l., bei Verona, soll die Markterschließung vorantreiben und den Kunden vor Ort eine umfassendere individuelle Betreuung bieten.

weiterlesen

19.05.2022 Intelligente Power- und Steuerungssysteme

Abgedichtete Lösung für primäre Stromverteilung

6 MIDI-Sicherungen in einem robusten, IP66-geschütztes Gehäuse: Die REDline Power Box 6F ist die neueste Entwicklung innerhalb der erfolgreichen Stromverteilungsplattform von Würth Elektronik ICS, den REDline Power Boxes, zur Installation im Bereich von Batterie, Motor oder Chassis.

weiterlesen

31.03.2022 Intelligente Power- und Steuerungssysteme

Stromverteiler zur Elektrifizierung von mobilen Maschinen und Nutzfahrzeugen

Würth Elektronik ICS stellt vom 29. bis 30. Juni 2022 auf der iVT Expo in Köln aus (Stand 1150/Halle 11.1). Für den Hersteller von Lösungen zur Leistungsverteilung, Signalübertragung und Funktionssteuerung in mobilen Maschinen und Nutzfahrzeugen ist die Fachmesse das ideale Umfeld, um seine marktspezifischen Systeme, Komponenten und Dienstleistungen vorzustellen. Im Zentrum stehen dabei die 48-V- und Hochvolt-Stromverteiler auf Leiterplattenbasis.

weiterlesen

18.03.2022 Intelligente Power- und Steuerungssysteme

Zwei Entwicklungsansätze – zwei Erfolgsgeschichten

Seit zehn Jahren ist Würth Elektronik ICS, Systemanbieter für Lösungen zur Steuerung, Signal- und Stromverteilung, ein Partner der Maschinenfabrik Bernard Krone. Bei der Entwicklung von Stromverteilern für Krone-Maschinen wurden zwei unterschiedliche Lösungsansätze angewendet, die beide zum Erfolg führten.

weiterlesen

02.12.2021 Intelligente Power- und Steuerungssysteme

Stecken statt schrauben – komplett bleifrei

Würth Elektronik ICS bietet mit der Serie LF PowerBasket SMD bleifreie Powerelemente zur steckbaren Kontaktierung auf Leiterplatten. Seit Kurzem ergänzt die neue Buchsen-Variante mit 6 mm Durchmesser das Portfolio.

weiterlesen

07.09.2021 Intelligente Power- und Steuerungssysteme

Programmierbare Lösung zur Stromverteilung

Die CAN Box 8FR6 ist umfassend programmierbar und bietet eine Vielzahl von Diagnosemöglichkeiten. Zusammen mit dem neuen Produkt stellt Würth Elektronik ICS auch die neuen Software-Tools WEcontrol Designer und WE Flasher vor.

weiterlesen

21.05.2021 Intelligente Power- und Steuerungssysteme

Wertvolles Praxiswissen für Entwickler von Leistungselektronik

Am 02. Juni 2021 veranstaltet Würth Elektronik ICS ein kostenloses Onlineseminar zum Thema „Hochstromkontaktierungen in der Leistungselektronik“.

weiterlesen

13.01.2021 Intelligente Power- und Steuerungssysteme

Schlanke CAN-basierte Anzeige-Lösung für mobile Maschinen und Nutzfahrzeuge

Würth Elektronik ICS erweitert ihr Angebot im Bereich Human Machine Interfaces um ein kompaktes, leicht zu integrierendes Anzeigemodul mit individuell konfigurierbarem Front-End-Design. Damit können in Nutzfahrzeugen und mobilen Maschinen Fahrzeugsignale oder Zusatzfunktionen angezeigt werden.

weiterlesen

20.11.2020 Intelligente Power- und Steuerungssysteme

Hochstromkontakte von Würth Elektronik ICS ab sofort bleifrei erhältlich

Mit den LF Powerelements bringt Würth Elektronik ICS ein umfassendes Sortiment bleifreier Lösungen auf den Markt.

weiterlesen

18.08.2020 Intelligente Power- und Steuerungssysteme

Zum 10. Geburtstag ein neues Haus

Die US-Niederlassung von Würth Elektronik ICS, die Wurth Electronics ICS, Inc., kann ihren zehnten Jahrestag und zugleich den Umzug an einen neuen doppelt so großen Firmenstandort feiern.

weiterlesen

22.07.2020 Intelligente Power- und Steuerungssysteme

Leistungsstarke Steuerungen für Fahrzeugfunktionen

Die ICCS-Steuerungen (Intelligent Control and Command Systems) von Würth Elektronik ICS sind Lösungen zur Steuerung von Standard- und Komfortfunktionen in mobilen Maschinen und Nutzfahrzeugen. Zwei neue Module erweitern die Produktfamilie dieser intelligenten und effizienten Steuerungen, die eigenständig oder als Erweiterung eines bestehenden CAN-Netzwerks eingesetzt werden können.

weiterlesen