Single Pair Ethernet - Filter-Design

Für Single Pair Ethernet nach IEEE802.3 gelten die Sicherheitsanforderungen nach IEC62368-1. Diese entsprechen einer Prüfspannung von 1500 V/ 60 s.
50 V Isolationskondensatoren, welche vor allem für Automotive Ethernet Anwendungen eingesetzt werden, können diese Anforderung nicht erfüllen. In diesem Praxiswebinar werden Beispiele und detaillierte Messungen für das Filterdesign von Steckverbinder bis zum PHY-Chip gezeigt, um alle notwendigen Anforderungen hinsichtlich Signalintegrität und Sicherheit nach den bestehenden IEEE 802.3 Normen für 10BASE-T1 und 100BASE-T1 zu erfüllen.

<< Zurück zu allen Webinaraufzeichnungen

Entdecken Sie unsere Innovationskampagne "One Pair is all you need." zu Single Pair Ethernet.

Erfahren Sie mehr zum Thema "Single Pair Ethernet für Anwendungen im Industriebereich" in unserer Application Note.

Hier geht`s zu den Produkten:

Würth Elektronik Webinar: Single Pair Ethernet –Filter Design