Extremely High Speed Data Line Chokes

Mit der Erhöhung der Schaltgeschwindigkeiten in digitalen Schaltungen wie USB 3.1/3.2 wird ein Gleichtaktrauschen bei immer höher werdenden Frequenzen erzeugt. Dieses Rauschen kann 4G/LTE- oder Wi-Fi/Bluetooth-Antennen stören, was zu "Antennen de-sense" und Kommunikationsausfällen führen kann. In diesem Webinar präsentieren und erläutern wir eine innovative Gleichtaktdrossel, die auf dem Übertragungsleitungsprinzip basiert, als beste Lösung zur Filterung dieses hochfrequenten Rauschproblems. Gleichzeitig erläutern wir die Hauptunterschiede dieser neuen Technologie gegenüber der aktuellen, auf ferritkernbasierten, in unserem Portfolio. Diese neue Technologie wird für Ihre Entwürfe eine Bereicherung sein!

Das Webinar wird folgende Themen umfassen:

- Einführung in das moderne Rauschen, das von neuen Schnittstellen ausgeht

- Mechanismen zur Rauschfilterung

- Konventionelle Gleichtaktdrossel-Technologie

- Neues & evolutionäres Keramik Gleichtaktdrosselkonzept

- Vergleich & Schlussfolgerung

<< Zurück zu allen Webinaraufzeichnungen

Würth Elektronik Webinar: Extremely High Speed Data Line Chokes