PolarFire SoC FPGA Icicle Kit:
Microchip_MPFS-ICICLE-KIT_FPGA
The PolarFire SoC Icicle kit is a low-cost development platform that enables evaluation of the five-core Linux capable RISC-V microprocessor subsystem, innovative Linux, and real-time execution, low-power capabilities and the rich set of peripherals of the PolarFire SoC FPGA...mehr

ON Semiconductor: LIGHTING-1-GEVK; Connected Lighting Platform for LED Control
Die Connected Lighting Platform ist ein modulares Entwicklungskit für das Prototyping kostengünstiger industrieller LED-Beleuchtungslösungen. Die Plattform ist äußerst energieeffizient und verfügt über eine drahtlose Steuerung (Ein / Aus, Dimmen usw.) sowie zwei unabhängig voneinander gesteuerte LED-Kanäle, die eine maximale Helligkeit von 7000 Lumen bieten...mehr

AnDAPT: AnD7220EB Adaptable PMIC Buck
Das AnD7220EB ist ein gebrauchsfertiges Evaluation Board zur Evaluierung des Dual-Buck AnD7220. Dank der großen Anpassungsfähigkeit des Lösungsdesigns von AnDAPT können Sie die Funktionalität des PMIC ändern oder erweitern, indem Sie die On-Demand-WebAmP-Tools...mehr

Infineon: EVAL-C101T-IM231 Motor Drive Evaluation Board
Das EVAL-C101T-IM231 ist eine Evaluierungsdesign-Plattform für komplette umrichtergesteuerte Motorantriebsanwendungen, die auf dem Chipsatz iMOTION™ 2.0 basiert. Als vollständige Motorantriebskarte...mehr

STMicroelectronics: Evaluation Kit ROBOT-1
Betriebsbereite bürstenlose Servo-Lösung
Das EVALKIT-ROBOT-1 ist eine betriebsbereite Lösung für bürstenlose Servo-Motoren Steuerungen. Das Kit ist das Ergebnis der Zusammenarbeit von STMicroelectronics und maxon und umfasst einen 3-phasigen Motor...mehr

Microchip: #DV330101 Niederspannungs-PFC Development Kit
Das Low Voltage Power Factor Correction (LVPFC) Development Kit bietet sichere Spannungspegel bei moderater Leistung und entwickelt Algorithmen in einer Topologie der Boost Power Factor Correction. Diese Algorithmen können mit minimalen Änderungen auf reale Systeme in der Entwicklung angewandt werden. Das LVPFC Development Board verwendet das dsPIC33EP128GS806 Gerät und unterstützt volldigitale und erweiterte Leistungsregelungsalgorithmen...mehr

ON Semiconductor: #STR-4LED-SOL-EVAL-EVK; LED Evaluation Board bietet Buck, Boost, PWM und Linear-Lösungen an
Das LED Power Solutions Evaluation Board verwendet vier verschiedene LED-Steuerungsmethoden, um eine interaktive LED-Steuerung über Strata zu ermöglichen. CAT9532 (PULSE) bietet zwei Stränge der dynamischen RGB-Farbmischung über die I2C-Schnittstelle für schnelle Farbwechsel und über 16 Millionen Farboptionen. Die lineare Lösung (LINEAR) verwendet einfache analoge Komponenten, um einen konstanten Strom durch die LEDs zu leiten...mehr

Cypress: #CY8CKIT-148-COIL Induktive Sensorik Spulenbremsenplatine
Das CY8CKIT-148-COIL Induktive Sensorik Spulenbremsenplatine ist als einfach zu bedienende und kostengünstige Evaluierungsplattform konzipiert. Das Kit zusammen mit dem CY8CKIT-148 PSoC® 4700S Inductive Sensing Evaluation Kit (EVK) bietet eine kostengünstige und...mehr