Proteus Connect

Wir stellen Ihnen gerne die passende Software zur Verfügung. Bitte füllen Sie das nachfolgende Formular aus, um die Dateien downzuloaden.

Funktion:

Bei Proteus Connect handelt es sich um eine Android App für Entwicklungszwecke rund um die Würth Elektronik eiSos Proteus Modulserie.

Die App ermöglicht das Verbinden zu und das Kommunizieren mit Bluetooth® LE Modulen aus der Proteus Produktserie, wenn diese die Default Profile verwenden. Sie implementiert die Bluetooth Rolle „Central“.

Kernstück der App ist die Aufbereitung der Kommunikation im Terminal-Stil. Der Benutzer kann Daten an das Modul senden und auch Daten von diesem empfangen. Die Codierung der Zeichen erfolgt, je nach Auswahl des Benutzers, als hexadezimal codierter Datenstrom oder als String (ASCII). Neben den Nutzdaten können auch, nach Aktivierung, Ereignisse zur bestehenden Verbindung oder während des Verbindungsaufbaus eingesehen werden.

Die Aushandlung der Verbindungsparameter (Intervalle, Paketgrößen, etc.) erfolgt automatisch, einige dieser Parameter können vom Benutzer der App oder von der Proteus Modul Seite auch während einer laufenden Verbindung angepasst werden.

Ein Bonding oder Pairing wie auch die Verschlüsselung der Kommunikation erfolgt Bluetooth Standard konform nativ über das Android Betriebssystem, sofern diese optionalen Features von beiden Verbindungspartnern unterstützt und auch aktiviert sind.

Mindestvoraussetzungen:

  • Android Smartdevice mit Android 5 (API Level 21) oder neuer
  • Bluetooth 4.2 oder neuer

Empfohlen:

  • Android Smartdevice mit Android 9 oder neuer
  • Bluetooth 5.0 oder neuer
  • Support von optionalen Bluetooth 5.0 Funktionen: DLE (data length extension), Coded PHY (long range mode), 2Mbit PHY (high throughput mode)

*
Datenschutz-Hinweis ansehen (Pflichtfeld - muss gelesen und bestätigt werden)