WE FeatherWings

Würth Elektronik eiSos präsentiert eine Reihe von FeatherWing Entwicklungsplatinen, die Open Source und vollständig kompatibel mit dem Feather-Formfaktor sind. Durch diese Entwicklungsboards bringt WE eine Reihe von drahtlosen Funkmodulen, Sensoren und Power Modulen in das Feather-Ökosystem ein.

Feather vs. FeatherWing

Adafruit Feather ist eine komplette Reihe von Entwicklungsboards von Adafruit und anderen Entwicklern, die sowohl eigenständig als auch stapelbar sind. Sie können mit LiPo-Akkus für den mobilen Einsatz oder mit ihren Micro-USB-Steckern für stationäre Projekte betrieben werden.

Feathers sind flexibel, tragbar und so leicht wie ihr Namensvetter.

FeatherWings sind Stapelplatinen und bieten zusätzliche Funktionalität und Platz für das Prototyping. In seinem Kern ist das Adafruit Feather ein komplettes Ökosystem von Produkten und der beste Weg, um Ihr Projekt zum Fliegen zu bringen.

Erweitern Sie Ihr Prototyping für einfache und schnelle Lösungstests. Beginnen Sie mit unserer Schnellstart-Sektion.

WE FeatherWings

Sensor FeatherWing (2501000201291)

Thyone-I Wireless FeatherWing (2611059021001)

  • Proprietäres 2,4 GHz RF-Modul
  • Drahtlose Verbindung mit bis zu 500 m
  • Integrierter Sicherheits-/Authentifizierungs-IC
  • Einfaches Einrichten eines Mesh-Netzwerks
  • Anschluss an Thyone-I Module oder USB-Sticks

Calypso Wi-Fi FeatherWing (2610039025001)

  • 2,4 GHz Wi-Fi-Verbindung
  • Einfache Verbindung zu intelligenten Geräten und Servern
  • Gleichzeitige Bedienung mehrerer Knoten
  • Direkte Kommunikation mit der Cloud

MagI³C Power FeatherWing (2601157100001)

Input:

  • 5 V USB-Anschluss
  • Industrieschienen von 9 V, 12 V, 15 V, 18 V und 24 V mit maximaler Nenneingangsspannung von 36 V

Anschließen eines beliebigen FeatherWing-Mikrocontrollers

  • Sensordaten abfragen
  • Daten an RF-Modul übertragen
  • Beispiele und Sourcecode verfügbar auf Github

Applikationsbeispiele

Beispiel 1: Tags in einem proprietären Netzwerks

  • Wählen Sie einen Mikroprozessor Ihrer Wahl aus dem Feather-Ökosystem von Adafruit
  • Verwenden Sie den Sensor FeatherWing zur Messung von Zustandsparametern wie Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Beschleunigung
  • Senden Sie Daten mit dem Thyone-I FeatherWing über ein proprietäres 2,4 GHz Funknetz
  • Thyone-I USB-Funkstick oder ein anderer Thyone-I FeatherWing kann die Daten empfangen und Sie erhalten Zugriff auf alle Informationen
  • Auch verschiedene Tags können drahtlos verbunden werden
  • Wir unterstützen Sie mit Bibliotheken und Beispielen, die für einige Mikrocontroller auf Github verfügbar sind

Beispiel 2: Tags verbinden mit Wi-Fi

  • Wählen Sie einen Mikroprozessor Ihrer Wahl aus dem Adafruit Feather-Ökosystem
  • Verwenden Sie den Sensor FeatherWing zur Messung von Zustandsparametern wie Temperatur, Luftdruck, Feuchtigkeit und Beschleunigung
  • Senden von Daten mit dem Calypso Wi-Fi FeatherWing über 2,4 GHz Wi-Fi
  • Empfangen von Daten auf intelligenten Geräten oder Serverstrukturen

Example 3: Sensor to Cloud

Ein weiteres einfaches Anwendungsbeispiel wird hier mit der Kombination aus einem Adafruit Feather M0 Express mit unseren Sensor FeatherWing und Calypso Wi-Fi FeatherWing beschrieben.

Eine typische IoT-Anwendung besteht darin, die Umgebung durch Sensoren zu erfassen, die Sensordaten zu sammeln und an eine Cloud weiterzuleiten. Die Cloud-Plattform bietet dann Möglichkeiten zur Weiterverarbeitung und Visualisierung der Daten. In diesem Beispiel werden die Daten von den Sensoren des Sensor FeatherWing ausgelesen und über das Calypso Wi-Fi FeatherWing an die Cloud-Plattform weitergeleitet.

Derzeit können die Daten an eine der folgenden Cloud-Plattformen gesendet werden:

Beispielcode und weitere Dokumentation finden Sie auf unserer Sensor2CloudConnectivity Github-Seite.

4 Sensoren zur Messung von Umgebungsdaten:

Ein Adafruit Feather M0 fungiert als „Manager“ zur Steuerung.

Das Calypso Wi-Fi FeatherWing sammelt die Sensordaten und gibt diese an eine beliebige Cloud weiter.

Eine ausführliche Dokumentation, Anwendungsfälle und Beispielcode finden Sie auf unserer GitHub-Seite.

Für mehr Informationen wenden Sie sich bitte an wireless-sales@we-online.com oder senden Sie direkt eine Anfrage an unseren technischen Support oder schauen bei unseren FAQs vorbei.

Alles rund ums Thema Funk und Sensorik finden Sie jetzt auch in unserem Product Guide.