Elektrisches Messgerät und Messung von Strom

Globale Laborausstattung

Die Entwicklung und Kontrolle unserer Produkte erfordert spezifisches Wissen über Simulations- und Messmethoden sowie spezielle Entwicklungs- und Analyseinstrumente. Die jahrzehntelange Erfahrung unserer Entwicklungsingenieure sowie modernste Mess- und Prüflaboreinrichtungen bilden die Grundlage für die Vielzahl erfolgreicher Kundenprojekte, die wir bereits in der Vergangenheit erfolgreich realisiert haben.

Ausstattung unserer Labore:

  • Prüflabor
  • Netzwerk-/Spektrum-/
    Impedanzprüfgerät
  • Hochfrequenz-/Impedanz-/
    Materialprüfgerät
  • LCR-Brücken mit Hochstromtragfähigkeit
  • Präzisions-LCR-Meter
  • Modularer Impulsgenerater
  • Varistorenprüfgerät
  • Wicklungsprüfgerät
  • ESD-Prüfgerät
  • Dielektrikum- und Isolationswiderstandsprüfung
  • 1000 W Stromversorgung
  • 300 W elektronisches Last Umweltprüflabor
  • Schock- und Vibrationsprüfung
  • Temperaturzyklusprüfung
  • Temperaturschockprüfung
  • Kombinierte Schock- oder Vibrationsprüfung mit gleichzeitiger Temperaturwechselbelastung
  • Künstliche Alterung per Dampfalterung
  • Analyselabor
  • Mikroskopie
  • Schliffbildanalyse
  • Prüfung der mechanischen Stabilität von Lötstellen
  • Benetzungswaage
  • Computertomographie
  • Reflow Löten
  • Dampfphasenlöten
  • Wellenlöten
  • XRF (Röntgenfluoreszenzprüfung) zur Material- und Schichtdickenanalyse
  • Automatische „Pick&Place“-Maschine

Einhaltung und Akkreditierung nach den höchsten internationalen Standards

Die Einhaltung und Akkreditierung nach den höchsten internationalen Standards wie AEC-Q, IEC und JEDEC sind uns dabei besonders wichtig. Um dies zu erreichen, investieren wir ständig in unsere technischen Einrichtungen, um immer auf dem neuesten Stand der Technik zu sein.

Bestückungsautomat für elektronische Bauteile
Kontrolle einer Leiterplatte
Testschränke zur Qualitätskontrolle

Sie interessieren sich für unsere aktuellen Zertifikate, Material Compliance Dokumente und Stellungnahmen zum Thema Konfliktmineralien?
Hier gelangen Sie zur Übersicht:

Erfahren Sie mehr über die globale Qualitätsstruktur von Würth Elektronik eiSos
oder kehren Sie zur Qualitätsseite zurück.