Horticulture LED Lighting

Neue Horticulture LEDs aus der High Power Keramik Serie. Die speziell für die Pflanzenzucht ausgewählten Wellenlängen (450 nm, 660 nm, 730 nm) fördern die Photosynthese und optimieren die Pflanzenentwicklung. Die überragenden PPF-Werte, die kleine Baugröße und die geringe Verlustleistung machen die WL-SMDC Serie als zukünftige Auswahl für Horticulture Beleuchtung perfekt. Artikel ab Lager verfügbar. Muster kostenlos erhältlich.

Useful links:

Vorteile

  • Hohe Leuchtstärke
  • Farbspektrum individuell an Pflanzen anpassbar
  • Komplettes Farbspektrum verfügbar inkl. Weiß-, UV- und IR-LEDs
  • Geringer thermischer Widerstand
  • Elektrisch neutraler Wärmepfad
  • Ein Lötpad für das komplette Farbspektrum

Was Pflanzen benötigen

Emissionsspektrum der Horticulture LEDs

Photosynthetische Pigmente und Lichtrezeptoren

*PAR: Photosyntetische Aktive Strahlung

Der für die Photosynthese nutzbare Spektralbereich von 400-700 mm

*PPF: Photosynthetischer Photonenfluss

Anzahl der emittierten Photonen in PAR

Unsere LEDs wurden für individuelle Lichtlösungen für jeden Landwirt entwickelt.

Innovative Struktur

Zener Diode zum ESD Schutz

Vertikaler Chip für perfekte thermische Stabilität und Stromkontrolle

Keramik Substrat für geringen Wärmewiderstand

Nicht-absorbiende Materialverwendung - MSL Level 2

Goldkontakte - niedrige Korrosion, perfekte Lötfähigkeit

Kleine Anschlussfläche- Hohe Strahlungsleistung

Anwendungen

  • Vertical Farming
  • Gewächshausbelichtung
  • Indoor Farming
  • Mehrlagen Kultivierung
  • Wachstumslampen
  • Sportrasenbeleuchtung

Produktübersicht High Power Horticulture LEDs

Horticulture WL-SMDC

Artikelnummer Farbe λp (nm) PPF (µmol/s)* @350mA typ PPE (μmol/J)* @350mA
150353DS74500 Deep Blue 450 2.32 2.07
150353HS74500 Hyper Red 660 2.42 3.33
150353FS74500 Far Red 730 1.94** 3.08**

... und für eine optimierte Kultivierung benutze auch:

Sichtbare WL-SMDC

Artikelnummer Farbe λp (nm) typ PPF
(µmol/s)*
@350mA
typ PPE*
(μmol/J)
@350mA
150353BS74500 Blue 460 1.98 1.77
150353GS74500 Green 520 0.96 0.80
150353RS74500 Red 635 1.41 1.84

Ultraviolet WL-SUMW

Artikelnummer Farbe λp (nm) typ PPF (µmol/J)** @350mA typ PPE (μmol/J)** @350mA
15335337AA350 Ultraviolet 365 1.68 1.39
15335338AA350 Ultraviolet 385 1.68 1.47
15335339AA350 Ultraviolet 395 1.68 1.50
15335340AA350 Ultraviolet 405 1.68 1.51

Infrarot WL-SIMW

Artikelnummer Farbe λp (nm)
15435385A9050 Infrared 850
15435385AA350 Infrared 850
15435394A9050 Infrared 940
15435394AA350 Infrared 940

Weiß WL-SWTC

Artikelnummer Farbe CCT (K) PPF (µmol/s)* @350mA typ PPE (μmol/J)* @350mA
158353040 Moonlight 4000 1.63 1.46
158353050 Daylight 5000 1.74 1.55
158353060 Cool White 6000 1.70 1.52

Produktübersicht Mid Power Horticulture LEDs

Horticulture WL-SMTW

Artikelnummer Farbe λp (nm) typ PPF (µmol/s)* @150mA typ PPE (μmol/J)* @150mA
150283DS73103 Deep Blue 450 0.94 1.96
150283HS73103 Hyper Red 660 0.67 2.00
150283FS73103 Far Red 730 0.66** 2.03**
150283BS73103 Blue 463 0.66 1.41
150283GS73103 Green 517 0.37 0.78
150283RS73103 Red 629 0.50 1.56

Weiße WL-SWTP

Artikelnummer Farbe CCT typ PPF
(µmol/s)*
@65mA
typ PPE
(μmol/J)*
@65mA
158303260A Cool White 6000 0.51 2.80
158303250A Daylight 5000 0.51 2.80
158303240A Moonlight 4000 0.51 2.80
158303227A Sunrise 2700 0.50 2.77
158303230A Warm White 3000 0.50 2.77

*PPF & PPE calculated in PAR (400 nm – 700 nm)

**PPF & PPE calculated in PBAR (280 nm – 800 nm)

The calculations are based on mathematical methods and approximations using typical characteristics and values. Small variations between real and calculation results are possible. Please always verify the final values with a real prototype.

Applikationsunterstützung

Horticulture Spectrum Design

Ein Fußabdruck viele Möglichkeiten

  • Erhältlich in den Horticulture Wellenlängenbereichen CCT von 2700K bis 6000K und RGBY
  • Erstellen Sie Ihr eigenes Lichtrezept mit allen verfügbaren Farben

REDEXPERT Online Plattform

  • Testen Sie Ihre Rezepte - sehen Sie, wie sie aussehen
  • Berechnen Sie Ihre opto/elektrischen Parameter
  • Testen Sie Ihre Ideen und schätzen Sie die Leistung Ihrer Lampe
  • PPF-Werte, Leistungsverbrauch, R/B-Verhältnis und vieles mehr direkt berechnet

Useful links: