Stromkompensierte Netzdrossel

Die WE-CMBNC ist eine VDE-zertifizierte Serie von Gleichtaktdrosseln mit einem hochpermeablen nanokristallinen Kernmaterial. Sie zeichnet sich durch eine hervorragende breitbandige Dämpfung bei kleiner Baugröße, hohe Nennströme und geringe Gleichstromwiderstände aus. Auch besonders niedrige Bauhöhen oder hohe Nennspannungen können durch stromkompensierte Netzdrosseln der WE-CMB Serie realisiert werden.

WE-CMBNC – common mode choke with high permeability nanocrystalline core material

Die WE-CMBNC Vorteile

  • Hochpermeables nanokristallines Kernmaterial
  • Hoher Nennstrom & niedriger RDC bei kleiner Baugröße
  • Breitbandige Entstörung
  • Stabile Induktivitätswerte bei hohen Temperaturen
  • Optimierte Isolation durch Kunststoffgehäuse und patentiertem Trennsteg

Innovatives Design

Einsatz von hochpermeablem nanokristallinem Kernmaterial

Hoher IR- und niedriger RDC-Wert bei kleiner Baugröße

Erweiterte Isolation durch Verwendung von Kunststoffgehäuse und Trennsteg

Stabile Induktivitätswerte bei hohen Temperaturen

Merkmale

Alle Serien - Die Besonderheiten

Optimierter Kunststoff-Sockel für beste mechanische Stabilität

Patentierter Trennsteg

Breitbandige Entstörung

Niedrigprofil- und Hochspannungsausführung

Vielfältige Frequenzbereiche für unterschiedliche Anwendungen

Anwendungen

  • Leistungselektronik
  • Ein- und Ausgangsfilter bei Netzanwendungen
  • Motorentstörung
  • Gleichtatktstörunterdrückung

Produktübersicht

Nanokristalliner Kern - Breitbandige Entstörung

MnZn Kern - Niederfrequenz Unterdrückung

NiZn Kern - Hochfrequenz-Unterdrückung

MnZn & NiZN - Niedrig- und Hochfrequenz-Unterdrückung

MnZn & Horizontale Bauform für flache Gehäuse - Niedrigprofil Anwendungen

MnZn & spezieller Trennsteg - Hochspannungsanwendungen

Useful links:

  • Component Design Software REDEXPERT
  • Zum Produktkatalog der Würth Elektronik eiSos: hier