WE-MAPI

Die WE-MAPI ist eine der kleinsten gewickelten Metal-Alloy-Speicherdrosseln der Welt. Ihre Effizienz ist herausragend. In der 4020HT-Produktreihe ist sie jetzt verfügbar mit AEC-Q200 Klasse 0 Qualifikation für Betriebstemperaturen von -55° bis +150 °C.

Ab Lager verfügbar. Kostenlose Muster erhältlich.

WE-MAPI - The Most Efficient Power Inductor

Die Vorteile

  • Hohe Strombelastbarkeit bis zu 10 A
  • Geringe Spulenverluste
  • Geringer RDC bis zu 6,5 mΩ
  • Exzellente Temperaturstabilität von -55° bis +150 °C
  • Innovatives Design
  • Exzellentes EMV-Verhalten

Das innovative Design im Detail

Rahmenloses Design für beste Koplanarität

Keine Löt- oder Schweißstellen für höchste Zuverlässigkeit

Maximale Kernausnutzung für höchste Stromtragfähigkeit

Reduzierte parasitäre Kapazitäten für niedrigste
AC-Verluste

Selbstschirmende Konstruktion für bestes EMV-Verhalten

Schutzschicht zur Reduzierung von Umwelteinflüssen

Geringste AC- & DC-Verluste | Exzellente Temperaturstabilität

Buck: 24 V to 12 V @ 2 A, 500 kHz, 2.2 µH

AC- & DC-Verluste @ 500 kHZ

Reduzieren Sie Ihre AC- & DC-Verluste um bis zu 30% im Vergleich zu Bauteilen derselben Baugröße. Nutzen Sie für die Simulation unsere Design Software REDEXPERT. Hiermit bestimmen Sie realistisch und exakt die AC- & DC-Verluste Ihrer Applikation. Klicken Sie hier für ein Beispiel.

Die herausragenden Eigenschaften

Die WE-MAPI wurde für die neuesten und kommenden Schaltreglergenerationen entwickelt. Sie besticht durch Ihr innovatives Metall-Alloy-Kernmaterial. Das rahmenlose Design mit direkter Drahtanbindung steigert signifikant das effektive magnetische Volumen und damit auch die Leistungsdichte.

Die WE-MAPI Serie bietet:

  • Hohe Strombelastbarkeit
  • Geringe Spulenverluste
  • Geringe Eigenerwärmung
  • Exzellente Temperaturstabilität
  • Innovatives Design
  • Exzellentes EMV-Verhalten

Anwendungen

Die WE-MAPI ist durch ihre extrem kleine Bauform ideal für den Einsatz in hocheffizienten Stromversorgungen und platzkritischen Applikationen geeignet.

Multiphase Stromversorgung für
ARM® Cortex® A9 / A15 Prozessor

Beispiel für den Einsatz in mobilen Endgeräten

Weitere Anwendungen sind:

  • Prozessoren
  • FPGAs
  • Microcontroller

Hilfreiche Links: