Würth Elektronik Terminal Blocks

Neben einem Portfolio von mehr als 2000 Standardbauteilen, bietet Würth Elektronik verschiedene Möglichkeiten, die Produkte auf Ihre spezifischen Anforderungen zuzuschneiden. Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks sind bei kleinen bis mittleren Stückzahlen als besonderer Service innerhalb weniger Tage verfügbar. Komplett kundenspezifische Lösungen sind in hohen Stückzahlen innerhalb weniger Wochen möglich. Eigene Konstruktion, Werkzeugbau und Prototypenbau stellen sicher, dass alle kundenspezifischen Anforderungen erfüllt werden.

Terminal Blocks - Standard, Personalized & Highly Customized

Die Vorteile

  • Kundenspezifische Produkte nach Ihren Anforderungen
  • Über 2000 Standardbauteile
  • Ab Lager verfügbar ohne MOQ
  • Personalisierte Modifikationen von Standardteilen für kleine Mengen
  • Schnelle Lieferung
  • Farb- & Druckmöglichkeiten mit MOQ für Massenproduktion

Großes Portfolio an Standardbauteilen

Mehr als 2000 Artikel

Ab Lager verfügbar

Personalisierte Modifikationen von Standard Terminal Blocks

Tintenstrahlbedruckung

Bedruckung Ihrer Terminal Blocks (z.B. Kodierung, Personalisierung)

Kodierung

Vorinstallation von Kodierstiften nach Kodiervorgaben

Farbkodierung von Terminal Blocks mit Zugfedersystem

Für ausgewählte Serien nach Ihren Vorgaben

Assemblierung modularer Terminal Blocks

Schnelle Assemblierung von Polzahlen nach Ihren Anforderungen

In-House Design & Beratung

Erstellen Sie Ihren individuellen Terminal Block mit uns:

Produktdesign

Konstruktion der Werkzeuge

Design der Produktionslinien

Prototypen & Produktion

Beispiele von hochgradig kundenspezifischen Produkten

Unser eigenes Labor mit modernster Ausstattung und verifizierten Prozesskontrollen sichert die Produktqualität über den gesamten Prozess bis hin zur Auslieferung.

Produktübersicht Standard Terminal Blocks

Schraubbar

Schraublos

Steckbar

Wichtige Eigenschaften

  • Raster von 2,50 mm bis zu 10,16 mm
  • UL, cULus, VDE Zulassung
  • THT, SMT & THR Versionen
  • Nennstrom bis zu 57 A
  • Arbeitsspannung bis zu 750 VAC

Nützliche Links: