WE-LAN AQ ist ein LAN-Übertrager, der in einem vollautomatischen Produktionsprozess hergestellt wird. Die innovative Spulenwickeltechnik reduziert die elektrischen Schwankungen und erhöht deren Zuverlässigkeit bei gleichzeitiger Leistungssteigerung über einen weiten Frequenzbereich. LAN-Transformatoren und RJ45-Stecker, die für unterschiedliche Geschwindigkeiten und PoE-Stromstärken geeignet sind, finden Sie auch in den weiteren LAN-Produktfamilien.
WE-LAN AQ | |||
---|---|---|---|
Artikel Nr. | Geschwindigkeit | Anzahl Ports | Betriebstemperatur |
749010310 | 10/100 Mbit/s | 1 | -40 to +85°C |
749020310 | 10/100/1000 Mbit/s | 1 | -40 to +85°C |
WE-LAN | ||||
---|---|---|---|---|
Geschwindigkeit | Anzahl Ports | Betriebstemperatur | PoE | Design Kit |
10/100/1000 Mbit/s 2.5/5 Gbit/s |
1-4 | -40 to 125°C | 350 - 2000mA | 749010, 749119 |
We-LAN 10G | ||||
---|---|---|---|---|
Geschwindigkeit | Anzahl Ports | Betriebstemperatur | PoE | Design Kit |
10 Gbit/s | 1 | -40 to + 85°C | 350 - 1500mA | 749010, 749119 |
WE-RJ45 LAN | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geschwindigkeit | Anzahl Ports | Betriebstemperatur | PoE | Montagetechnik | Design Kits |
10 - 1000 Mbit/s | 1-4 | -40 to +85°C | 350mA - 600mA | SMT/THT/THR | 749945 |
WE-RJ45 LAN 10G | ||||
---|---|---|---|---|
Geschwindigkeit | Anzahl Ports | Betriebstemperatur | PoE | Design Kit |
10 Gbit/s | 1 | -40 +85°C | 350 - 1500mA | 749945 |
Nützliche Links:
- LAN AQ: Zur Produktfamilie
- Blick ins Innern der WE-LAN AQ: Zur 3D Online Applikation